17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Oリング GM 規格

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ISO(国際規格)一般工業用Oリング寸法表

内径d1太さd2の基準寸法及び許容差
基準寸法許容差±5.3±0.137.0±0.15
391±2.72D3910E3910
395±2.75D3950E3950
400±2.78D4000E4000
406±2.82 E4060
412±2.85 E4120
418±2.89 E4180
425±2.93 E4250
429±2.96 E4290
433±2.99 E4330
437±3.01 E4370
443±3.05 E4430
450±3.09 E4500
456±3.13 E4560
462±3.17 E4620
466±3.19 E4660
470±3.22 E4700
475±3.25 E4750
479±3.28 E4790
483±3.30 E4830
487±3.33 E4870
493±3.36 E4930
500±3.41 E5000
508±3.46 E5080
515±3.50 E5150
523±3.55 E5230
530±3.60 E5300
538±3.65 E5380
545±3.69 E5450
553±3.74 E5530
560±3.78 E5600
570±3.85 E5700
580±3.91 E5800
590±3.97 E5900
600±4.03 E6000
608±4.08 E6080
615±4.12 E6150
623±4.17 E6230
630±4.22 E6300
640±4.28 E6400
650±4.34 E6500
660±4.40 E6600
670±4.47 E6700

Oリング GM 規格

寸法図

寸法図

A-Aの拡大寸法図

A-Aの拡大寸法図

呼び番号Oリングの寸法
太さd2内径d1
GM-0055±0.125±0.15
GM-01010
GM-01515
GM-02020
GM-02525
GM-03030
GM-03535
GM-04040
GM-04545±0.25
GM-05050
GM-05555
GM-06060
GM-06565
GM-07070
GM-07575±0.40
GM-08080
GM-08585
GM-09090
GM-09595
GM-100100
GM-105105
GM-110110
GM-115115
GM-120120
GM-125125
GM-130130±0.60
GM-135135
GM-140140
GM-145145
GM-150150
GM-155155
GM-160160
GM-165165
GM-170170
GM-175175
GM-180180
GM-185185±0.80
GM-190190
GM-195195
GM-200200
GM-205205
GM-210210
GM-215215
GM-220220
GM-225225
GM-230230
GM-235235
GM-240240
GM-245245
GM-250250
GM-255255
GM-260260
GM-265265
GM-270270
GM-275275
GM-280280
GM-285285
GM-290290
GM-295295
GM-300300

開発秘話

 

Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。
その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。

型番リスト

表示件数

内径 d1

(mm)

材質

材料の種類

呼び番号

RoHS?最小発注数量
70
フッ素ゴム
4種D
GM-070
10
1個
90
ニトリルゴム
1種A
GM-090
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,878
( 2,066 )
14日目
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

線径5mmのOリングのシリーズ。
【特長】
・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。
・高圧にも安定した密封性能を発揮。
・低価格で種類・サイズが豊富。
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単。
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能。
【用途】
・JIS規格には無いサイズで、各種機械に。
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング GM 規格のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
普段使い
5
満足度:5.0
注文してからすぐに商品が届きました。使用しても特に問題はなく使用できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QGM規格は線径が5mmだけですか?
A
はい。線径が5mmの規格です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング GM 規格
Oリング SS 規格
Oリング NOK SSシリーズ(固定用)
Oリング ガスケット(油圧用)AN-6230
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
オーリング (フッ素ゴム/固定用)
メーカー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業NOK武蔵オイルシール工業NOKエスコ
通常価格344-32 -36 -74 -75 -152 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜5日目〜1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格GM規格SS規格SS(固定用)6230航空機用P(固定用、運動用)G(固定用)
太さ d2(mm)5113.532.43.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング