17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が190型番あります。

Oリング G 固定用(円筒面)

通常単価(税別)
2911,162
税込単価
3212,278
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

JIS規格に定められたOリングのシリーズ。【特長】・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が190型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図1

外形図1

外形図2

外形図2

製品仕様

往復運動や固定された部分の液体、気体を密封する目的で作られた合成ゴム製のリング

往復運動や固定された部分の液体、気体を密封する目的で作られた合成ゴム製のリング

規格表

単位:mm

呼び
番号
Oリング実寸法みぞ部の寸法みぞ部の寸法参考
軸径
d
参考穴径
D
参考G(0~+0.25)REつぶししろ
d2d1dの許容差に相当
するハメアイ記号
Dの許容差に相当するハメアイ記号バックアップリングなしバックアップリング1個バックアップリング2個最大最大mm%
最大最小最大最小
*G33.1±0.102.4±0.14-----------------
*G43.4±0.14
*G54.4±0.15
*G65.4±0.15
*G76.4±0.16
*G87.4±0.16
*G98.4±0.17
*G109.4±0.17
*G1110.4±0.18
*G1211.4±0.18
*G1312.4±0.19
*G1413.4±0.19
*G1514.4±0.20

*印はJIS規格外寸法。

商品特長詳細

  • 溝に装着し、適度に圧縮することで生じる応力によってシール機能を発揮。
  • 装着の状態はどんなパッキンより簡単で、場所をとらず誰がやっても同じにでき、自封作用で高圧用にも安定した密封性能を唯一のOリングだけで果す。
  • 価格低廉で長期に使用するから原価管理上有利。
  • 小さな圧縮量(ツブシシロ)で装着するから運動摩擦抵抗が比較的小さく効率が上る。
  • 固定用に使用する場合ナットの締め過ぎが起こらない。
Oリング G 固定用 商品特長

作用の原理
第1図:Oリングが無圧か微圧の流体をシールする場合ではOリングが断面直径の何%かに相当するツブシシロにより、密封が保たれている。
第2図:図のように流体の圧力が増加すると、みぞ中のつぶされているOリングが圧力側面から押し動かされて片寄りながら自己密封作用でシール。
第3図:さらに圧力が増加して10MPaをこえるとゴムの軟らかさからスキマにハミ出してOリングを損傷させることになる。
第4図:これを防止するため圧力方向とは反対側又は両方に圧力のある場合はOリングの両側に革又はふっ素樹脂製のバックアップリングを添装。

注意・禁止事項

一般注意

  • 運動用では滑動する金属面をなめらかに仕上げる。(1.5S程度にする。)みぞ内は3S程度とする。
  • 往復滑動面に孔などがあるときは、その防護に注意する。
  • Oリングを2箇以上同一個所に用いない。
  • みぞの設計に注意する。
  • Oリングの破壊が起ると急に漏れが生じて事故を起すので運動用の場合は耐用期限で必ず交換する。
  • ゴム質のため空気中で老化を起すから保存に注意する。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内径 d1

(mm)

太さ d2

(mm)

材質

材料の種類

呼び番号

RoHS?最小発注数量
2.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G003
10
10個
6.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G007
10
10個
7.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G008
10
10個
8.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G009
10
10個
12.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G013
10
1個
15.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G016
10
1個
17.4
3.1
ニトリルゴム
2種
G018
10
1個
19.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G020
10
10個
23.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G024
10
1個
24.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G025
10
10個
24.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G025
10
10個
24.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G025
10
10個
24.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G025
10
1個
29.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G030
10
10個
29.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G030
10
1個
29.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G030
10
1個
34.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G035
10
10個
34.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G035
10
1個
34.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G035
10
1個
34.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G035
10
1個
39.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G040
10
10個
39.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G040
10
1個
39.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G040
10
1個
39.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G040
10
1個
44.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G045
10
10個
44.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G045
10
1個
44.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G045
10
1個
49.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G050
10
10個
49.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G050
10
1個
49.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G050
10
1個
49.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G050
10
1個
51.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G052
10
10個
51.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G052
10
1個
51.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G052
10
1個
54.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G055
10
1個
54.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G055
10
1個
54.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G055
10
1個
54.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G055
10
1個
57.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G058
10
10個
57.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G058
10
1個
57.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G058
10
1個
57.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G058
10
1個
59.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G060
10
1個
59.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G060
10
1個
59.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G060
10
1個
59.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G060
10
1個
61.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G062
10
1個
61.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G062
10
1個
61.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G062
10
1個
62.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G063
10
1個
62.4
3.1
フッ素ゴム
4種D
G063
10
1個
63.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G064
10
1個
63.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G064
10
1個
64.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G065
10
10個
64.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G065
10
1個
64.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G065
10
1個
66.4
3.1
ニトリルゴム
1種A
G067
10
1個
66.4
3.1
ニトリルゴム
1種B
G067
10
1個
66.4
3.1
ニトリルゴム
2種
G067
10
1個
66.4
3.1
シリコーンゴム
4種C
G067
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40
( 44 )
14日目
31
( 34 )
14日目
29
( 32 )
14日目
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
63
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能
536
( 590 )
7日目
419
( 461 )
7日目
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
7日目
82
( 90 )
7日目
58
( 64 )
7日目
351
( 386 )
7日目
60
( 66 )
7日目
187
( 206 )
10日目
176
( 194 )
在庫品1日目当日出荷可能
56
( 62 )
7日目
187
( 206 )
7日目
195
( 215 )
7日目
454
( 499 )
7日目
73
( 80 )
7日目
231
( 254 )
7日目
212
( 233 )
7日目
498
( 548 )
7日目
74
( 81 )
7日目
231
( 254 )
7日目
231
( 254 )
7日目
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
7日目
236
( 260 )
7日目
687
( 756 )
7日目
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
7日目
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
7日目
272
( 299 )
7日目
775
( 853 )
7日目
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
7日目
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
7日目
134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
7日目
248
( 273 )
7日目
665
( 732 )
14日目
132
( 145 )
7日目
310
( 341 )
7日目
907
( 998 )
在庫品1日目当日出荷可能
145
( 160 )
在庫品1日目当日出荷可能
958
( 1,054 )
7日目
215
( 237 )
7日目
310
( 341 )
7日目
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
7日目
306
( 337 )
7日目
132
( 145 )
14日目
290
( 319 )
7日目
242
( 266 )
7日目
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS規格に定められたOリングのシリーズ。
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・JIS規格のシリーズで、各種機械に
・固定用で、使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング G 固定用(円筒面)のレビュー
4.7平均満足度:4.719件のレビュー
機械修理
4
満足度:4.0
優れた耐油性、耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質と感じました。
4人が参考にしています。
液体のシール
5
満足度:5.0
ピタリのサイズと材質だったので助かりました。 代理店で購入するより遥かに早く低価格で手に入ったのもよかったです。
2人が参考にしています。
設備保全交換部品
5
満足度:5.0
加工設備の保全交換部品として購入。 砥粒を扱う設備なので定期的に交換が必要となっている部品。 短納期で届くので余分な在庫...もっと読む
1人が参考にしています。
空気の試験研究用
5
満足度:5.0
安価なOリングをひとつから注文でき助かりました。もちろん製品も問題ない質でした。
1人が参考にしています。
Oリング交換
4
満足度:4.0
傷んでいたOリングと交換しましたが、問題なく使えています。安価で済んで助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング G 固定用(円筒面)
Oリング P 運動用・固定用(円筒面)
JIS B 2401 G番 (円筒面固定用・平面固定用)
固定用OリングGシリーズ
Oリング(固定用)
JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)
メーカー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業SUNCO日近森清化工SUNCO
通常価格29-13 -45 -52 -64 -34 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目〜2日目在庫品1日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格G固定用P運動用・固定用G(固定用)G(固定用)G(固定用)P(運動・固定用)
よく一緒に購入される商品

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング