メカニカル部品技術窓口
【特長】・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である・高圧にも安定した密封性能を発揮しま...
詳細を確認

往復運動や固定された部分の液体、気体を密封する目的で作られた合成ゴム製のリング
| 材質 | JIS規格 | 旧JIS規格 | 色味 | 硬度 タイプA デュロメータ | 使用温度範囲 |
| ニトリルゴム | NBR-70-1 | 1種A | 黒 | A70±5 | -30℃~+100℃ |
| NBR-90 | 1種B | A90±5 | -25℃~+100℃ | ||
| NBR-70-2 | 2種 | A70±5 | -25℃~+80℃ | ||
| シリコーンゴム | VMQ-70 | 4種C | 朱 | A70±5 | -50℃~+200℃ |
| フッ素ゴム | FKM-70 | 4種D | 黒 | A70±5 | -15℃~+200℃ |
| AS568 呼び番号 | Oリング呼び寸法(in) | Oリング実寸法(mm) | AN 6227 1516 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | d | D | d2 | d1 | ||||
| 001 | 1/32 | 1/32 | 3/32 | 1.02 | ±0.07 | 0.74 | ±0.10 | - |
| 002 | 3/64 | 3/64 | 9/64 | 1.27 | 1.07 | - | ||
| 003 | 1/16 | 1/16 | 3/16 | 1.52 | 1.42 | - | ||
| 004 | 1/16 | 5/64 | 13/64 | 1.78 | 1.78 | ±0.12 | - | |
| 005 | 1/16 | 3/32 | 7/32 | 2.57 | - | |||
| 006 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 2.90 | 1 | |||
| 007 | 1/16 | 5/32 | 9/32 | 3.68 | 2 | |||
| 008 | 1/16 | 3/16 | 5/16 | 4.47 | 3 | |||
| 009 | 1/16 | 7/32 | 11/32 | 5.28 | 4 | |||
| 010 | 1/16 | 1/4 | 3/8 | 6.07 | 5 | |||
| 011 | 1/16 | 5/16 | 7/16 | 7.65 | 6 | |||
| 012 | 1/16 | 3/8 | 1/2 | 9.25 | 7 | |||
| 013 | 1/16 | 7/16 | 9/16 | 10.82 | - | |||
| 014 | 1/16 | 1/2 | 5/8 | 12.42 | - | |||
| 015 | 1/16 | 9/16 | 11/16 | 14.00 | - | |||
| 016 | 1/16 | 5/8 | 3/4 | 15.60 | - | |||
| 017 | 1/16 | 11/16 | 13/16 | 17.17 | - | |||
| 018 | 1/16 | 3/4 | 7/8 | 18.77 | - | |||
| 019 | 1/16 | 13/16 | 15/16 | 20.35 | ±0.15 | - | ||
| 020 | 1/16 | 7/8 | 1 | 21.95 | - | |||
| 021 | 1/16 | 15/16 | 1 1/16 | 23.52 | - | |||
| 022 | 1/16 | 1 | 1 1/8 | 25.12 | - | |||
| 023 | 1/16 | 1 1/16 | 1 3/16 | 26.70 | - | |||
| 024 | 1/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 28.30 | - | |||
| 025 | 1/16 | 1 3/16 | 1 5/16 | 29.87 | - | |||
| 026 | 1/16 | 1 1/4 | 1 3/8 | 31.47 | - | |||
| 027 | 1/16 | 1 5/16 | 1 7/16 | 33.05 | - | |||
| 028 | 1/16 | 1 3/8 | 1 1/2 | 34.65 | - | |||
| 029 | 1/16 | 1 1/2 | 1 5/8 | 37.82 | ±0.25 | - | ||
| 030 | 1/16 | 1 5/8 | 1 3/4 | 41.00 | - | |||
| 031 | 1/16 | 1 3/4 | 1 7/8 | 44.17 | - | |||
| 032 | 1/16 | 1 7/8 | 2 | 47.35 | - | |||
| 033 | 1/16 | 2 | 2 1/8 | 50.52 | - | |||
| 034 | 1/16 | 2 1/8 | 2 1/4 | 53.70 | - | |||
| 035 | 1/16 | 2 1/4 | 2 3/8 | 56.87 | - | |||
| 036 | 1/16 | 2 3/8 | 2 1/2 | 60.05 | - | |||
| 037 | 1/16 | 2 1/2 | 2 5/8 | 63.22 | - | |||
| 038 | 1/16 | 2 5/8 | 2 3/4 | 66.40 | - | |||
| 039 | 1/16 | 2 3/4 | 2 7/8 | 69.57 | ±0.38 | - | ||
| 040 | 1/16 | 2 7/8 | 3 | 72.75 | - | |||
| 041 | 1/16 | 3 | 3 1/8 | 75.92 | - | |||
| 042 | 1/16 | 3 1/4 | 3 3/8 | 82.27 | - | |||
| 043 | 1/16 | 3 1/2 | 3 5/8 | 88.62 | - | |||

作用の原理
第1図:Oリングが無圧か微圧の流体をシールする場合ではOリングが断面直径の何%かに相当するツブシシロにより、密封が保たれている。
第2図:図のように流体の圧力が増加すると、みぞ中のつぶされているOリングが圧力側面から押し動かされて片寄りながら自己密封作用でシールする。
第3図:さらに圧力が増加して10MPaをこえるとゴムの軟らかさからスキマにハミ出してOリングを損傷させることになる。
第4図:これを防止するため圧力方向とは反対側又は両方に圧力のある場合はOリングの両側に革又はふっ素樹脂製のバックアップリングを添装する。
一般注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37円 ( 41円 ) | 7日目 |
172円 ( 189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
76円 ( 84円 ) | 9日目 |
132円 ( 145円 ) | 14日目 |
78円 ( 86円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 7日目 |
15円 ( 17円 ) | 7日目 |
118円 ( 130円 ) | 7日目 |
11円 ( 12円 ) | 14日目 |
110円 ( 121円 ) | 7日目 |
13円 ( 14円 ) | 7日目 |
67円 ( 74円 ) | 9日目 |
15円 ( 17円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
94円 ( 103円 ) | 9日目 |
127円 ( 140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
121円 ( 133円 ) | 14日目 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
169円 ( 186円 ) | 14日目 |
56円 ( 62円 ) | 8日目 |
141円 ( 155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
202円 ( 222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
136円 ( 150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
60円 ( 66円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
172円 ( 189円 ) | 7日目 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 9日目 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
155円 ( 171円 ) | 14日目 |
160円 ( 176円 ) | 7日目 |
150円 ( 165円 ) | 9日目 |
194円 ( 213円 ) | 14日目 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 7日目 |
231円 ( 254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
152円 ( 167円 ) | 14日目 |
178円 ( 196円 ) | 9日目 |
66円 ( 73円 ) | 7日目 |
93円 ( 102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66円 ( 73円 ) | 7日目 |
152円 ( 167円 ) | 14日目 |
164円 ( 180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 9日目 |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
162円 ( 178円 ) | 14日目 |
74円 ( 81円 ) | 7日目 |
68円 ( 75円 ) | 7日目 |
313円 ( 344円 ) | 7日目 |
74円 ( 81円 ) | 7日目 |
313円 ( 344円 ) | 7日目 |
62円 ( 68円 ) | 9日目 |
283円 ( 311円 ) | 9日目 |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 7日目 |
361円 ( 397円 ) | 7日目 |
136円 ( 150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・各種機械に使用可能
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

ミスミ
大口径Oリング
4
武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~