17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

Oリング ガスケット(油圧用)AN-6230

未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

航空機用Oリングガスケット7(油圧用)みぞ寸法及び形状

呼び
番号
Oリング呼び寸法(in)Oリング実寸法(mm)みぞ部の寸法(mm)
WdDd2d1dD
371/86 1/46 1/23.53±0.10158.34±0.58158.750
-0.05
164.92+0.05
0
381/86 1/26 3/4164.69165.10171.27
391/86 3/47171.04171.45177.62
401/877 1/4177.39177.80183.97
411/87 1/47 1/2183.74±0.76184.15190.32
421/87 1/27 3/4190.09190.50196.67
431/87 3/48196.44196.85203.02
441/888 1/4202.79203.20209.37
451/88 1/48 1/2209.14209.55215.72
461/88 1/28 3/4215.49215.90222.07
471/88 3/49221.84222.25228.42
481/899 1/4228.19228.60234.77
491/89 1/49 1/2234.54234.95241.12
501/89 1/29 3/4240.89241.30247.47
511/89 3/410247.24247.65253.82
521/81010 1/4253.59254.00260.17

開発秘話

 

Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。
その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。

型番リスト

表示件数

内径 d1

(mm)

材質

材料の種類

呼び番号

RoHS?最小発注数量
40.87
ニトリルゴム
1種A
1
10
1個
44.04
ニトリルゴム
1種A
2
10
1個
47.22
ニトリルゴム
1種A
3
10
1個
50.39
ニトリルゴム
1種A
4
10
1個
53.57
ニトリルゴム
1種A
5
10
1個
56.74
ニトリルゴム
1種A
6
10
1個
56.74
フッ素ゴム
4種D
6
10
1個
59.92
ニトリルゴム
1種A
7
10
1個
63.09
ニトリルゴム
1種A
8
10
1個
63.09
フッ素ゴム
4種D
8
10
1個
66.27
ニトリルゴム
1種A
9
10
1個
69.44
ニトリルゴム
1種A
10
10
1個
72.62
ニトリルゴム
1種A
11
10
1個
75.79
ニトリルゴム
1種A
12
10
1個
75.79
フッ素ゴム
4種D
12
10
1個
82.14
ニトリルゴム
1種A
14
10
1個
85.32
ニトリルゴム
1種A
15
10
1個
88.49
ニトリルゴム
1種A
16
10
1個
91.67
ニトリルゴム
1種A
17
10
1個
94.84
ニトリルゴム
1種A
18
10
1個
98.02
ニトリルゴム
1種A
19
10
1個
101.19
ニトリルゴム
1種A
20
10
1個
104.37
ニトリルゴム
1種A
21
10
1個
107.54
ニトリルゴム
1種A
22
10
1個
110.72
ニトリルゴム
1種A
23
10
1個
113.89
ニトリルゴム
1種A
24
10
1個
117.07
ニトリルゴム
1種A
25
10
1個
120.24
ニトリルゴム
1種A
26
10
1個
123.42
ニトリルゴム
1種A
27
10
1個
129.77
ニトリルゴム
1種A
29
-
1個
129.77
ニトリルゴム
2種
29
10
1個
132.94
ニトリルゴム
1種A
30
10
1個
164.69
シリコーンゴム
4種C
38
10
1個
177.39
ニトリルゴム
1種A
40
10
1個
228.19
フッ素ゴム
4種D
48
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84
( 92 )
6日目
84
( 92 )
6日目
84
( 92 )
6日目
84
( 92 )
6日目
97
( 107 )
6日目
97
( 107 )
6日目
482
( 530 )
7日目
74
( 81 )
6日目
96
( 106 )
6日目
514
( 565 )
7日目
104
( 114 )
6日目
108
( 119 )
6日目
118
( 130 )
6日目
124
( 136 )
6日目
630
( 693 )
7日目
118
( 130 )
7日目
118
( 130 )
7日目
99
( 109 )
14日目
145
( 160 )
6日目
135
( 149 )
6日目
108
( 119 )
14日目
141
( 155 )
6日目
142
( 156 )
6日目
150
( 165 )
6日目
150
( 165 )
6日目
160
( 176 )
6日目
168
( 185 )
6日目
172
( 189 )
6日目
198
( 218 )
6日目
175
( 193 )
11日目
425
( 468 )
7日目
216
( 238 )
14日目
917
( 1,009 )
5日目
324
( 356 )
7日目
3,083
( 3,391 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。
・高圧にも安定した密封性能を発揮。
・種類・サイズが豊富。
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単。
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能。
【用途】
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング ガスケット(油圧用)AN-6230のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
液漏れ対策用
4
満足度:4.0
硬度や線径もちょうど良く使い勝手が良かった。 もう少し硬度が低い物が有ればさらに良い。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q航空機用となってますが、航空機以外にも使用できるのですか?
A
出来ます。Oリングは溝寸法や材質で色々組み合わせて選定出来ますので、各種機械に使用さ江れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング ガスケット(油圧用)AN-6230
Oリング NOK SSシリーズ(固定用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
Oリング SS 規格
オーリング (フッ素ゴム/固定用)
オーリング (固定用/5・10個)
メーカー武蔵オイルシール工業NOKNOK武蔵オイルシール工業エスコエスコ
通常価格74-36 -75 -32 -152 -232 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格6230航空機用SS(固定用)P(固定用、運動用)SS規格G(固定用)G(固定用)
太さ d2(mm)3.5312.413.13.1
よく一緒に購入される商品

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング