17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 呼び番号

    ~mm
  • 適用ねじ径

    ~mm
  • 外径ΦD(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 14日以内

シールワッシャ SW-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)【10個入り】

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シールワッシャ

シールワッシャ SW-N型

シールワッシャ SW-N型

  • 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れている。
  • 取付が簡単で作業性に優れている。
  • パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れている。
  • 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用可能。

寸法図・表

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

品番適用穴径
最大φ
呼び径φ内径φd外径φD厚みt最大締め付けトルク
N-cm(Kgf-cm)
SW3×6.4-N3.43.03.16.41.0245(25)
SW4×7.2-N4.54.04.17.21.0392(40)
SW4×9-N4.24.04.69.01.0588(60)
SW6×11-N6.26.06.611.01.01,225(125)
SW8×13-N8.28.08.613.01.02,156(220)
SW10×17-N10.210.010.717.01.53,724(380)
SW11×18-N11.211.011.818.11.53,824(390)
SW12×19-N12.212.012.719.01.56,174(630)
SW16×23-N16.216.016.723.01.512,740(1300)
SW18×27-N18.218.018.727.02.019,600(2000)
SW20×29-N20.220.020.729.02.028,420(2900)
SW22×31-N22.222.022.731.02.039,200(4000)
SW24×33-N24.224.024.733.02.049,000(5000)

開発秘話

 

螺子、ボルト部のシールをするのに、従来の手間のかかる方法で作業していた現場から、簡単に出来ないかとの声から開発しました。
作業の工数削減が大幅に出来、コストダウンに繋がる様に研究しました。

型番リスト

表示件数

呼び番号

適用ねじ径

外径ΦD

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
M3
6.4
10
1パック

10個入り

4
M4
7.2
10
1パック

10個入り

4
M4
9
10
1パック

10個入り

6
M6
11.0
10
1パック

10個入り

8
M8
13.0
10
1パック

10個入り

10
M10
17
10
1パック

10個入り

11
M11
18.1
10
1パック

10個入り

12
M12
19.0
10
1パック

10個入り

16
M16
23
10
1パック

10個入り

20
M20
29.0
10
1パック

10個入り

22
M22
31.0
10
1パック

10個入り

24
M24
33.0
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
869
( 956 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
955
( 1,051 )
14日目
1,017
( 1,119 )
14日目
1,274
( 1,401 )
14日目
1,404
( 1,544 )
14日目
1,530
( 1,683 )
7日目
1,763
( 1,939 )
14日目
1,866
( 2,053 )
14日目
1,918
( 2,110 )
14日目
1,970
( 2,167 )
14日目

詳細情報

基本情報

ネジ部のシールが簡単にできるワッシャー。(SW-N型)
【特長】
・締め付け箇所からの液体の漏れや異物の侵入を完全に防止可能。
・優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れている。
・シール材等に比べ取り付けが簡単で作業性が向上。
・パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れている。
【用途】
・ネジ部から内部の漏れ防止に。
・ネジ部へ外部からの侵入防止に。
・内径に締め代がないので、簡単にボルトへ通さなさればならない作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールワッシャ SW-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水もシール出来ますか?
A
防水に使用できます。外から水がかかる場合は金属環をSUSにする必要があります。
Q通しボルトに使用できますか?
A
使用できません。通しボルト用TWSをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールワッシャ SW-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SWS-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SW-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SWS-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SW-K型(頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ)
シールワッシャ SWS-K型(頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ)
メーカー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業
通常価格869-920 -955 -864 -955 -883 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
金属環材料SPCCSUS304SPCCSUS304SPCCSUS304
入り数(個)1010101010-
よく一緒に購入される商品

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング