17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 呼び番号

    ~mm
  • 適用ねじ径

    ~mm
  • 外径ΦD(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シールワッシャ SW-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
9551,866
税込単価
1,0512,053
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ネジ部のシールが簡単にできるワッシャー。(SW-A型)。【特長】・締め付け箇所からの液体の漏れや異物の...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シールワッシャ

シールワッシャ

シールワッシャ

  • 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れる。
  • 取付が簡単で作業性に優れる。
  • パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れる。
  • 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用可能。

寸法

外形図1

外形図1

外形図2

外形図2

品番適用穴径
最大φ
呼び径φ内径φd外径φD厚みt最大締め付けトルク
N-cm(Kgf-cm)
SW 4X9-A4.54.04.39.01.0588(60)
SW 5X9-A5.55.05.59.01.0784(80)
SW 6X10-A6.56.06.510.01.21,225(125)
SW 8X14-A8.58.09.014.01.62,156(220)
SW 10X17-A11.010.011.017.01.63,724(380)
SW 12X21-A14.012.013.521.02.06,174(630)
SW 14X23-A16.014.015.523.02.09,310(950)
SW 16X26-A18.016.017.526.02.012,740(1,300)
SW 18X27-A20.018.018.527.02.019,600(2,000)
SW 20X32-A23.020.022.032.02.328,420(2,900)
SW 22X35-A25.022.024.035.02.339,200(4,000)
SW 24X38-A26.024.026.038.02.349,000(5,000)

開発秘話

 

螺子、ボルト部のシールをするのに、従来の手間のかかる方法で
作業していた現場から、簡単に出来ないかとの声から開発しました。
作業の工数削減が大幅に出来、コストダウンに繋がる様に研究しました。

型番リスト

表示件数

呼び番号

適用ねじ径

外径ΦD

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
M4
9
10
1パック

10個入り

5
M5
9
10
1パック

10個入り

6
M6
10
10
1パック

10個入り

8
M8
14
10
1パック

10個入り

10
M10
17
10
1パック

10個入り

12
M12
21
10
1パック

10個入り

14
M14
23
10
1パック

10個入り

16
M16
26
10
1パック

10個入り

18
M18
27
10
1パック

10個入り

20
M20
32
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,712
( 1,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,669
( 1,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,763
( 1,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,763
( 1,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,866
( 2,053 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ネジ部のシールが簡単にできるワッシャー。(SW-A型)。
【特長】
・締め付け箇所からの液体の漏れや異物の侵入を完全に防止可能。
・優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れている。
・シール材等に比べ取り付けが簡単で作業性が向上。
・パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れている。
【用途】
・ネジ部から内部の漏れ防止に。
・ネジ部へ外部からの侵入防止に。
・内径に締め代がないので、簡単にボルトへ通さなさればならない作業に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールワッシャ SW-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ギヤードモーターの修理
4
満足度:4.0
油漏れの緊急対策として今回初めて使用しました。 無事に漏れが止まり助かりました。
0人が参考にしています。
発電機の漏れ防止として
4
満足度:4.0
油漏れを起こしていた発電機の整備時に交換品として使用しています。他社のものも使用していますが、今回試験的にこちらの商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水もシール出来ますか?
A
防水に使用できます。外から水がかかる場合は金属環をSUSにする必要があります。
Q通しボルトに使用できますか?
A
使用できません。通しボルト用おTWSをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールワッシャ SW-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SWS-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SW-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SWS-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SW-K型(頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ)
シールワッシャ SWS-K型(頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ)
メーカー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業
通常価格955-864 -869 -920 -955 -883 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
金属環材料SPCCSUS304SPCCSUS304SPCCSUS304
入り数(個)1010101010-
よく一緒に購入される商品

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング