17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 14日以内

オイルシール U型 基本型式 UD型 (フッ素ゴム)

未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オイルシール U 型 基本型式 UD 型(フッ素ゴム)

UD型

UD型

特長

  • オイルシールは特に外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用。
  • 回転用として多く使用されている。
  • 外周 UD(金属)、UE(ゴム)

使用限界の目安

  • 周速:10m/sec
  • 圧力:MAX:0.03MPa

開発秘話

 

近年オイルシールの世界では耐熱性、耐久性を必要としている箇所が多くなり、比較的良く出るアイテムをフッ素ゴムのシリーズ化にし、安価に供給できる体制にしました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

D

(mm)

d1

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
125
13
10
1個
105
135
14
10
1個
110
140
14
10
1個
115
145
14
10
1個
140
170
14
10
1個
20
40
11
10
1個
22
42
11
10
1個
25
45
11
10
1個
28
48
11
10
1個
30
50
11
10
1個
32
52
11
10
1個
35
55
11
10
1個
38
58
11
10
1個
40
62
12
10
1個
42
65
12
10
1個
45
68
12
10
1個
48
70
12
10
1個
50
72
12
10
1個
52
75
12
10
1個
55
78
12
10
1個
58
80
12
10
1個
60
82
12
10
1個
62
85
12
10
1個
65
88
12
10
1個
68
90
12
10
1個
70
92
12
10
1個
75
100
13
10
1個
80
105
13
10
1個
85
110
13
10
1個
90
115
13
10
1個
95
120
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,840
( 10,824 )
8日目
14,502
( 15,952 )
14日目
15,848
( 17,433 )
8日目
15,848
( 17,433 )
14日目
19,268
( 21,195 )
8日目
3,297
( 3,627 )
8日目
3,397
( 3,737 )
8日目
3,597
( 3,957 )
8日目
3,697
( 4,067 )
8日目
3,879
( 4,267 )
8日目
3,797
( 4,177 )
8日目
3,897
( 4,287 )
8日目
4,325
( 4,758 )
14日目
4,397
( 4,837 )
14日目
4,697
( 5,167 )
8日目
4,897
( 5,387 )
8日目
4,764
( 5,240 )
7日目
5,762
( 6,338 )
8日目
5,597
( 6,157 )
8日目
5,697
( 6,267 )
7日目
6,319
( 6,951 )
8日目
6,897
( 7,587 )
14日目
7,204
( 7,924 )
8日目
8,204
( 9,024 )
8日目
7,997
( 8,797 )
8日目
8,697
( 9,567 )
8日目
9,597
( 10,557 )
8日目
9,753
( 10,728 )
8日目
9,977
( 10,975 )
8日目
9,597
( 10,557 )
8日目
9,997
( 10,997 )
8日目

詳細情報

基本情報

フッ素ゴムを使用した回転軸用のオイルシール。
【特長】
・ゴム材質がフッ素ゴムでできており、耐熱、耐液、耐久性に優れている。
・外周は金属製。
・圧力の使用限界目安は0.03MPa。
【用途】
・耐熱性を要する回転軸の箇所に。
・外周が金属なので、ハウジングが鉄の箇所に。
・ちりよけが付いているので、外部より塵や埃がある場合に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルシール U型 基本型式 UD型 (フッ素ゴム)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑がなく、ドライ環境ですが使用できますか?
A
ゴムのオイルシールは潤滑が必ず必要です。ドライ環境にはそれ用のオイルシールを選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルシール U型 基本型式 UD型 (フッ素ゴム)
オイルシール U型 基本型式 UE型 (フッ素ゴム)
オイルシール U型 基本型式 UD型
オイルシール U型 基本型式 UE型
オイルシール 基本型式 KE型
オイルシール A型 基本型式 AD型
メーカー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業
通常価格3,297-2,449 -293 -264 -162 -218 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / 水 / グリース / 薬液 / ガソリン / アルコール / 水蒸気潤滑油 / 水 / グリース / 薬液 / ガソリン / アルコール / 水蒸気潤滑油 / グリース / ガソリン潤滑油 / グリースグリース / ガソリン潤滑油 / グリース / ガソリン
シール材質フッ素ゴム(FKM)フッ素ゴム(FKM)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)
シール外周部材質金属ゴム(金属芯あり)金属ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)
環境・用途標準 / 耐熱 / 低摩擦 / ころがり軸受用標準 / 耐熱 / 低摩擦 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング