17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が329型番あります。

オイルシール U型 基本型式 UE型

通常単価(税別)
2646,997
税込単価
2907,697
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

回転用として各種機械に外周がゴムのオイルシール。【特長】・回転軸用のオイルシール。・外周がゴムで出来て...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が329型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オイルシール U型 基本型式 UE型 外形図

製品仕様

オイルシール U型 基本型式 UE型

UE型

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用。
回転用として多く使用。

使用限界の目安

  • 周速:10m/sec
  • MAX:0.03MPa

外周:ゴム

注意・禁止事項

オイルシールの装着

装着はその方法の良否で機能に相当影響があります。折角良いシール製品と正しく設計されたはめあい部も装着の不手ぎわで効果を失うようでは意味がありません。又シールする潤滑油に混雑物があれば極めて短期間にシール体が摩耗してしまいます。

●シールする側にシールリップ部が向くように、装着の方向を誤らない様にしてください。

●シールする軸面についてはカタログを参照してください。

  a.シール接触の軸面にキズがないか、磨き面に僅かでも螺旋形の筋目がないか確かめ、あったら磨き直してください。
  b.はめ終わるまでの軸面に「キー溝の稜角」「ネジの稜角」「段付のかど」「穴の端かど」があったら接触ゴムヒール部に触ってキズが付かないよう図1のように保護の取付け用具をご使用ください。
  c.はめこむ軸や取付け用具のシール体を滑らす面には油又はグリースを塗ってください。(オイルシールを油に浸けて置かないこと)
  d.プレスはめあいされる構成部品が、軸上のリップ当たり面を通過しなければならない構造の場合には、リップ当たり面の軸径を0.2mm 以上小さくしてください。(図2 参照)

●オイルシールを組み込む前にはリップ部の初期潤滑の為に図の様にリップ先端にグリースを塗布する必要があります。

オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_良い例画像
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_悪い例画像

※はみ出すほど塗布している。

図1 キー溝、スプラインなどがある軸への差込方法の例
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_取扱上の注意01
図2 プレスはめあいされる校正部品が軸上のリップ当たり面を通過する場合
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_取扱上の注意02

●ハウジングの穴については(寸法公差 H8)

 
a.外径は圧入はめあいであるから穴入口は角の面とりをして下さい。

b.穴にはめこむには「手動プレス」のようなもので図3~図7のような取付けジグで均等に静かに挿入すること。ハンマー等で叩くような方法は避けてください。

c.金属環は薄いもので且軟質材のため取落したり, 横から押したりすれば変形して, 原形に戻りにくいので乱暴に扱わないよう注意してください。
図3
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_取扱上の注意3
 
オイルシールをハウジング穴に圧入するときに、図4 に示すような取付けジグを用いる。
図4  オイルシールの取付-貫通ハウジング穴
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_取扱上の注意4

取付けジグを機械加工されたハウジング穴の前面に突き当てる。

オイルシールをハウジング穴の前面に対して正しく取り付けるか、又は肩部に底当てるかして、常に機械加工面を基準にして位置決めする(図5 及び図6 参照。)

 
図5  オイルシールの取付-底付きハウジング穴
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_取扱上の注意5

オイルシールを機械工されたハウジング穴の肩部に突き当てる。

図6  オイルシールの取付-貫通ハウジング穴
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_取扱上の注意07

取付けジグを軸の端面に突き当てる。

 

オイルシールをハウジング穴に逆向きに取り付ける場合を、 図7 のa) ~ c) に示す。

 
a) 底付きハウジング穴の場合:オイルシールを、機械加工された
ハウジング穴の肩部に突き当てる。
図7 オイルシールをハウジング穴に逆向きに取付ける場合の例
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_取扱上の注意08
b) 底付きハウジング穴の場合:オイルシールを、機械加工された
ハウジング穴の肩部に突き当てる。
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_取扱上の注意09
c) 貫通ハウジング穴の場合:取付けジグを、ハウジング穴に直角に
機械加工された穴の前面に突き当てる。
オイルシール U型 基本型式 UE型 製品仕様_取扱上の注意10

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 φ D

(mm)

厚み b

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
100
125
13
310-1568
10
1個
100
130
13
-
10
1個
100
135
15
-
10
1個
10
20
7
848-6162
10
1個
10
22
8
-
10
1個
10
24
6
-
10
1個
10
25
7
310-1584
10
1個
105
130
13
-
10
1個
105
140
15
-
10
1個
110
140
14
310-1606
10
1個
110
145
15
-
10
1個
115
145
14
310-1614
10
1個
115
150
16
-
10
1個
120
150
14
310-1622
10
1個
12
20
6
-
10
1個
12
22
7
310-1631
10
1個
12
24
7
-
10
1個
12
25
7
310-1649
10
1個
12
28
7
848-6163
10
1個
125
155
14
310-1665
10
1個
130
160
14
310-1673
10
1個
135
165
14
310-1681
10
1個
140
160
14
310-1690
10
1個
140
170
14
310-1703
10
1個
14
22
7
-
10
1個
14
24
6
310-1711
10
1個
14
24
7
-
10
1個
14
25
7
-
10
1個
14
28
7
848-6164
10
1個
14
32
9
-
10
1個
145
175
14
310-1738
10
1個
150
180
14
310-1746
10
1個
15
24
6
-
10
1個
15
24
7
-
10
1個
15
25
7
310-1754
10
1個
15
26
7
-
10
1個
15
28
6
-
10
1個
15
28
7
-
10
1個
15
30
7
310-1762
10
1個
15
30
12
-
10
1個
15
32
6
-
10
1個
15
32
7
-
10
1個
15
32
9
-
10
1個
15
35
8
-
10
1個
155
180
15
310-1789
10
1個
160
190
14
848-6165
10
1個
160
190
16
310-1801
10
1個
16
26
7
-
10
1個
16
28
7
848-6166
10
1個
16
29
7
-
10
1個
16
30
7
310-1827
10
1個
16
35
9
-
10
1個
170
200
13
-
10
1個
17
28
7
848-6167
10
1個
17
30
6
-
10
1個
17
30
7
310-1851
10
1個
17
30
8
310-1860
10
1個
17
32
7
-
10
1個
17
32
8
310-1878
10
1個
17
35
7
310-1886
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,675
( 1,843 )
7日目
2,402
( 2,642 )
7日目
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
7日目
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,655
( 1,821 )
7日目
1,962
( 2,158 )
14日目
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,668
( 2,935 )
7日目
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,708
( 2,979 )
7日目
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
7日目
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
8日目
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
7日目
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
7日目
399
( 439 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
7日目
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
7日目
338
( 372 )
7日目
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
7日目
469
( 516 )
7日目
469
( 516 )
7日目
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,363
( 3,699 )
14日目
5,170
( 5,687 )
14日目
5,897
( 6,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
14日目
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
7日目
4,834
( 5,317 )
7日目
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

回転用として各種機械に外周がゴムのオイルシール。
【特長】
・回転軸用のオイルシール。
・外周がゴムで出来ている。
・外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用。
・圧力の使用限界目安が0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周がゴムなので、ハウジングがアルミや熱膨張する材質に。
・ちりよけが付いているので、外部より塵や埃がある場合に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルシール U型 基本型式 UE型のレビュー
4.8平均満足度:4.817件のレビュー
トラクターの車軸用
5
満足度:5.0
純正品と変わりなく使用できました。コスト的にも最高です。これからも利用したいとおもいます。
7人が参考にしています。
純正部品の交換
5
満足度:5.0
変速機の軸受けシールの交換で使用しました。元々付いていたものはメーカーも不明でしたがこちらのスペックで確認しバッチリ組め...もっと読む
3人が参考にしています。
農業機械の修理
5
満足度:5.0
全く問題なく使用できています。コスト・金額・納期的に助かります。利用したいと思う。
2人が参考にしています。
整備作業に使用。
5
満足度:5.0
国産品ですから安心感は抜群です。 在庫品で納期も助かりました。
2人が参考にしています。
ギアボックスの軸
5
満足度:5.0
しっかりした造りで性能も遜色ありません。取付け後トラブルなく機能しています。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑がなく、ドライ環境ですが使用できますか?
A
ゴムのオイルシールは潤滑が必ず必要です。ドライ環境にはそれ用のオイルシールを選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルシール U型 基本型式 UE型
オイルシール U型 基本型式 UE型 (フッ素ゴム)
オイルシール U型 基本型式 UD型
オイルシール U型 基本型式 UD型 (フッ素ゴム)
オイルシール 基本型式 KE型
オイルシール A型 基本型式 AD型
メーカー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業
通常価格264-2,449 -293 -3,297 -162 -218 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / グリース潤滑油 / 水 / グリース / 薬液 / ガソリン / アルコール / 水蒸気潤滑油 / グリース / ガソリン潤滑油 / 水 / グリース / 薬液 / ガソリン / アルコール / 水蒸気グリース / ガソリン潤滑油 / グリース / ガソリン
シール材質ニトリルゴム(NBR)フッ素ゴム(FKM)ニトリルゴム(NBR)フッ素ゴム(FKM)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)
シール外周部材質ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)金属金属ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)
環境・用途標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐熱 / 低摩擦 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐熱 / 低摩擦 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用
よく一緒に購入される商品

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング