メカニカル部品技術窓口
リップ部にPTFEを使用した特殊オイルシール。【特長】・シール材がエムフロン(PTFE)で出来ている。...
詳細を確認
KCF型 外形図
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置。
今までのゴムのオイルシールでは使用する事が不可能とされていた、無潤滑、高速回転に条件次第で使用出来るオイルシールを開発しました。
薬品でゴムが侵されてしまう様な環境でも使用出来る様にする為に研究しています。
リップ部にPTFEを使用した特殊オイルシール。
【特長】
・シール材がエムフロン(PTFE)で出来ている。
・ゴムのオイルシールでは使用不可能であった箇所にも使用される。
・外周がSUS304。
・圧力の使用限界目安が0.03MPa。
・無潤滑状態での使用、高速回転等過酷な条件下での使用を可能にする。
・クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性。
【用途】
・ゴムのオイルシールでは使用不可能な無潤滑状態の箇所、高速回転等過酷な条件での使用に便利。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NOK
標準オイルシール TC型
4.9通常価格(税別):293円~

NOK
標準オイルシール SC型
4.7通常価格(税別):236円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール U型 基本型式 UE型
4.8通常価格(税別):264円~

フォルボ・ジークリング
リングシール Aタイプ V-A
4.5通常価格(税別):599円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール A型 基本型式 AD型
4.6通常価格(税別):218円~

NOK
標準オイルシール VC型
4.6通常価格(税別):236円~

ミスミ
無給油シール
5通常価格(税別):1,340円~

NOK
一般オイルシール ZT型
4.5通常価格(税別):195円~

ミスミ
オイルシール ダブルリップタイプ
5通常価格(税別):340円~