17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が317型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 φ D(mm)

    ~mm
  • 厚み b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 14日以内
    • 82日以内

オイルシール A型 基本型式 AD型

通常単価(税別)
2183,403
税込単価
2403,743
通常出荷日:在庫品1日目~82日目一部当日出荷可能

基本形状の回転軸用の標準オイルシール。【特長】・外周はゴム製。・圧力の使用限界目安は0.03MPa。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が317型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オイルシール A 型 基本型式 AD 型

AD 型

AD 型

各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用。
シールの対象を一方側に置く場合、単独で用いられるのが一般的。

使用限界の目安

  • 周速:12m/sec
  • MAX:0.03MPa

外周:ゴム

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 φ D

(mm)

厚み b

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
125
13
10
1個
10
18
5
10
1個
10
18
6
10
1個
10
20
5
10
1個
10
20
7
10
1個
10
22
7
10
1個
10
22
8
10
1個
10
24
7
10
1個
10
25
7
10
1個
10
26
7
10
1個
10
30
7
10
1個
105
135
14
10
1個
110
140
14
10
1個
11
22
7
10
1個
11
25
7
10
1個
115
145
14
10
1個
120
150
14
10
1個
12
20
6
10
1個
12
22
6
10
1個
12
22
7
10
1個
12
24
7
10
1個
12
25
7
10
1個
12
28
5
10
1個
12
28
7
10
1個
12
30
10
10
1個
12
32
7
10
1個
12
37
10
10
1個
125
155
14
10
1個
130
160
14
10
1個
13
25
7
10
1個
135
165
14
10
1個
140
170
14
10
1個
14
24
6
10
1個
14
25
7
10
1個
14
26
6
10
1個
14
28
7
10
1個
14
30
7
10
1個
150
180
14
10
1個
15
24
6
10
1個
15
24
7
10
1個
15
25
7
10
1個
15
26
7
10
1個
15
28
7
10
1個
15
30
7
10
1個
15
30
8
10
1個
15
32
6
10
1個
15
32
7
10
1個
15
32
8
10
1個
15
32
9
10
1個
15
35
7
10
1個
15
35
8
10
1個
15
42
8
10
1個
160
190
16
10
1個
16
28
7
10
1個
16
30
7
10
1個
16
30
8
10
1個
16
32
7
10
1個
16
35
7
10
1個
17
25
5
10
1個
17
28
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,131
( 1,244 )
7日目
399
( 439 )
7日目
352
( 387 )
7日目
366
( 403 )
7日目
366
( 403 )
7日目
399
( 439 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
7日目
384
( 422 )
7日目
350
( 385 )
7日目
380
( 418 )
7日目
443
( 487 )
7日目
1,406
( 1,547 )
7日目
1,730
( 1,903 )
7日目
352
( 387 )
7日目
352
( 387 )
7日目
1,804
( 1,984 )
7日目
2,088
( 2,297 )
7日目
384
( 422 )
7日目
399
( 439 )
7日目
366
( 403 )
7日目
399
( 439 )
7日目
321
( 353 )
7日目
415
( 457 )
7日目
380
( 418 )
7日目
380
( 418 )
7日目
400
( 440 )
7日目
400
( 440 )
7日目
2,132
( 2,345 )
7日目
1,844
( 2,028 )
7日目
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,844
( 2,028 )
7日目
2,111
( 2,322 )
7日目
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
399
( 439 )
7日目
278
( 306 )
82日目
384
( 422 )
7日目
415
( 457 )
7日目
2,165
( 2,382 )
7日目
352
( 387 )
7日目
352
( 387 )
14日目
399
( 439 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
7日目
352
( 387 )
7日目
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
7日目
400
( 440 )
7日目
400
( 440 )
7日目
385
( 424 )
7日目
400
( 440 )
7日目
400
( 440 )
7日目
437
( 481 )
7日目
499
( 549 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,403
( 3,743 )
7日目
262
( 288 )
7日目
352
( 387 )
7日目
380
( 418 )
7日目
400
( 440 )
7日目
400
( 440 )
7日目
415
( 457 )
7日目
380
( 418 )
7日目

詳細情報

基本情報

基本形状の回転軸用の標準オイルシール。
【特長】
・外周はゴム製。
・圧力の使用限界目安は0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周がゴムなので、ハウジングがアルミや熱膨張する材質の箇所に最適。
・ちりよけが付いていないので、シール対象が一方向の場合に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルシール A型 基本型式 AD型のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
海外製オートバイのウォーターポンプシールの代用品として
4
満足度:4.0
ヨーロッパ製オートバイのウォーターポンプシールとして代用 純正品がオイルシール単体で出ず、寸法を取ってこちらの商品を代用...もっと読む
4人が参考にしています。
製品搬送部の軸受けとして使用
4
満足度:4.0
製品搬送部の軸受けとして使用しています。もともと保有している設備の純正部品であるということと、長年使用していて問題のない...もっと読む
1人が参考にしています。
水のシール
5
満足度:5.0
同サイズで外国製の物と交換しましたが明らかに寿命が延びました、見た目は同じですが良いオイルシールです。
0人が参考にしています。
工作機械の修理に
5
満足度:5.0
必要なサイズが必要な個数を当日出荷してもらえるので、とてもたすかります。
0人が参考にしています。
自動車整備
5
満足度:5.0
あまり流通の多くないサイズを見つけることができ、価格も手頃で良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑がなく、ドライ環境ですが使用できますか?
A
ゴムのオイルシールは潤滑が必ず必要です。ドライ環境にはそれ用のオイルシールを選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルシール A型 基本型式 AD型
オイルシール A型 基本型式 AC型
オイルシール 基本型式 KE型
オイルシール U型 基本型式 UE型
オイルシール U型 基本型式 UD型
オイルシール K型 基本型式 KD型
メーカー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業
通常価格218-232 -162 -264 -293 -197 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / グリース / ガソリン潤滑油 / グリース / ガソリングリース / ガソリン潤滑油 / グリース潤滑油 / グリース / ガソリングリース / ガソリン
シール材質ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)
シール外周部材質ゴム(金属芯あり)金属ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)金属金属
環境・用途標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング