17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ころがり軸受用座金および止メ金 止メ金系列ALL

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ころがり軸受用座金および止メ金 止メ金系列ALL 外形図

規格表

型番t1S(-1.5~-0.5)L2±0.5S1iL3ナット番号(参考)
ALL4442012713.521.5ANL44
ALL4842012917.525.5ANL48、ANL52
ALL5642412917.525.5ANL56
ALL6042412920.528.5ANL60
ALL645241592131ANL64、ANL68
ALL725281592030ANL72
ALL7652815122434ANL76、ANL80
ALL8453215122434ANL84

【注】ALLはナット系列ANLに適用します。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

舌幅(S1)

歯幅(t1)

内径(S)

外径(L3)

RoHS?最小発注数量
TM220x4
18
5
36
53
10
1個
TM240x4
18
5
36
63
10
1個
TM280x4
7
4
20
21.5
10
1個
TM300x4
9
4
20
25.5
10
1個
TM320x5
9
4
24
25.5
10
1個
TM360x5
9
4
24
28.5
10
1個
TM380x5
9
5
24
31
10
1個
TM420x5
9
5
28
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,344
( 2,578 )
4日目
2,424
( 2,666 )
4日目
2,519
( 2,771 )
4日目
4,753
( 5,228 )
4日目
4,420
( 4,862 )
4日目
5,003
( 5,503 )
4日目
5,560
( 6,116 )
4日目
8,773
( 9,650 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の回転部分に使用され緩み防止に利用される軸用止め金です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ころがり軸受用座金および止メ金 止メ金系列ALLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ころがり軸受用座金および止メ金 止メ金系列ALL
ころがり軸受用座金および止メ金 止メ金系列AL
ころがり軸受用座金および止メ金 座金系列AW
ころがり軸受用座金および止メ金 座金系列AWL
ころがり軸受用ナット ナット系列HN
ころがり軸受用ナット ナット系列HNL
メーカー横田機工横田機工横田機工横田機工横田機工横田機工
通常価格2,344-2,523 -271 -2,635 -27,199 -23,082 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
種類菊座金-菊座金菊座金ロックナットロックナット
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質ステンレスステンレススチールSPCC(冷間圧延鋼板)ステンレスステンレス
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング