17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 外径(D3)(mm)

    ~mm
  • 厚み(Bn)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ころがり軸受用ナット ナット系列HNL

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ころがり軸受用ナット ナット系列HNL 外形図

規格表

ころがり軸受用ナット ナット系列HNL 規格表

 [注]1)HNLは取りはずしスリーブ系列AH30、AH2に使用します。
          TMはメートル系30°台形ネジを、数字はネジの外径およびピッチを示したものです。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

外径(D3)

(mm)

厚み(Bn)

(mm)

RoHS?最小発注数量
TM205x4
250
30
10
1個
TM235x4
280
34
10
1個
TM280x4
330
38
10
1個
TM300x4
360
42
10
1個
TM365x5
430
48
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,082
( 25,390 )
4日目
32,863
( 36,149 )
4日目
42,262
( 46,488 )
4日目
56,140
( 61,754 )
4日目
114,509
( 125,960 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密ベアリングにボルトをかしめているため、ボルトとベアリングに緩みがありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ころがり軸受用ナット ナット系列HNLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ころがり軸受用ナット ナット系列HNL
ころがり軸受用ナット ナット系列HN
ころがり軸受用ナット 軸用ナットANシリーズ
ロックナット 系列AN
精密ロックナット
エバオン 精密ロックナット
メーカー横田機工横田機工横田機工NTNミスミエバオン
通常価格23,082-27,199 -240 -209 -1,490 -2,874 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質ステンレスステンレススチールスチールSCM440機械構造用炭素鋼
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし四三酸化鉄皮膜表面処理なし
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング