17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ころがり軸受用ナット ナット系列ANL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ころがり軸受用ナット ナット系列ANL

販売終了

型番

ANL44

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・機械の回転部分に使用され緩み防止に利用される左ねじ仕様の軸用ナットです

指定中の仕様・寸法情報

種類
ロックナット
ねじの呼び
TM220x4
形状
丸形
材質
ステンレス
表面処理
表面処理なし
ねじ種類
メートル(細目)ねじ
外径(D3)(mm)
260
厚み(Bn)(mm)
30
止メネジ穴(ネジ、呼ビ(s)xピッチ)
M6x1
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト