17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

ころがり軸受用ナット 軸用ナットANシリーズ

未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ころがり軸受用ナット 軸用ナットANシリーズ 外形図

AN00~40

ころがり軸受用ナット 軸用ナットANシリーズ 外形図2

AN44~76

規格表

ナット系列AN参考ネジBnSTD6
型番D3D4g座金No.呼び(D1)×ピッチ
AN00181314AW00M10×0.7543210.5
AN01221718AW01M12×143212.5
AN02252121AW02M15×154215.5
AN03282424AW03M17×154217.5
AN04322628AW04M20×164220.5
AN05383234AW05M25×1.575225.8
AN06453841AW06M30×1.575230.8
AN07524448AW07M35×1.585235.8
AN08585053AW08M40×1.5962.540.8
AN09655660AW09M45×1.51062.545.8
AN10706165AW10M50×1.51162.550.8
AN11756769AW11M55×2117356
AN12807374AW12M60×2117361
AN13857979AW13M65×2127366
AN14928585AW14M70×21283.571
AN15989091AW15M75×21383.576
AN161059598AW16M80×21583.581
AN17110102103AW17M85×21683.586
AN18120108112AW18M90×21610491
AN19125113117AW19M95×21710496
AN20130120122AW20M100×218104101
AN21140126130AW21M105×218125106
AN22145133135AW22M110×219125111
AN23150137140AW23M115×219125116
AN24155138145AW24M120×220125121
AN25160148150AW25M125×221125126
AN26165149155AW26M130×221125131
AN27175160163AW27M135×222146136
AN28180160168AW28M140×222146141
AN29190172178AW29M145×224146146
AN30195171183AW30M150×224146151
AN31200182186AW31M155×325167156.5
AN32210182196AW32M160×325167161.5
AN33210193196AW33M165×326167166.5
AN34220193206AW34M170×326167171.5
AN36230203214AW36M180×327188181.5
AN38240214224AW38M190×328188191.5
AN40250226234AW40M200×329188201.5

※アダプタ呼び番号HE211X、311X、2311Xに適応するナットはネジピッチが表中のネジと異なるためナットの呼び番号の末尾にXを付けAN11Xと表示します。

型番ネジ主要寸法止めネジ穴参考
呼び(D1)×ピッチD3D4gSTD6Bnネジ、
呼び(D1)×ピッチ
lDp止め金の
呼び番号
AN44TM220×4280250260201022232M8×1.2515238AL44
AN48TM240×4300270280201024234M8×1.2515258AL44
AN52TM260×4330300306241226236M10×1.518281AL52
AN56TM280×4350320326241228238M10×1.518301AL52
AN60TM300×4380340356241230240M10×1.518326AL60
AN64TM320×54003603762412322.542M10×1.518345AL64
AN68TM340×54404004102815342.555M12×1.7521372AL68
AN72TM360×54604204302815362.558M12×1.7521392AL68
AN76TM380×54904504543218382.560M12×1.7521414AL76

(注)
TMはメートル系30°台形ネジを、数字はネジの外径およびピッチを示したものです。

商品特長詳細

ナット適用表

用途別ナット系列
ANANLHNHNL
一般軸用AN00~AN100ANL24~ANL100--
アダプタ用AN04~AN1001)ANL24~ANL1002)--
取りはずしスリーブ用AN09~AN40-HN42~HN1103)HNL41~HNL1084)

(注)
1) H31、2、32、23系列に適用します。
2) H30系列に適用します。
3) AH31、22、32、23系列に適用します。
4) AH30、2系列に適用します。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
M10x0.75
10
1個
M12x1
10
1個
M15x1
10
1個
M17x1
10
1個
M20x1
10
1個
M25x1.5
10
1個
M30x1.5
10
1個
M35x1.5
10
1個
M40x1.5
10
1個
M45x1.5
10
1個
M50x1.5
10
1個
M55x2
10
1個
M60x2
10
1個
M65x2
10
1個
M70x2
10
1個
M75x2
10
1個
M80x2
10
1個
M85x2
10
1個
M90x2
10
1個
M95x2
10
1個
M100x2
10
1個
M105x2
10
1個
M110x2
10
1個
M115x2
10
1個
M120x2
10
1個
M125x2
10
1個
M130x2
10
1個
M135x2
10
1個
M140x2
10
1個
M145x2
10
1個
M150x2
10
1個
M155x3
10
1個
M160x3
10
1個
M165x3
10
1個
M170x3
10
1個
M180x3
10
1個
M190x3
10
1個
M200x3
10
1個
TM220x4
10
1個
TM240x4
10
1個
TM260x4
10
1個
TM280x4
10
1個
TM300x4
10
1個
TM320x5
10
1個
TM340x5
10
1個
TM360x5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
3日目
463
( 509 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
607
( 668 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
815
( 897 )
4日目
881
( 969 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,205
( 1,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,104
( 1,214 )
16日目
1,427
( 1,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,566
( 1,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,892
( 2,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,449
( 2,694 )
2日目
2,384
( 2,622 )
4日目
2,901
( 3,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,918
( 3,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,998
( 3,298 )
3日目
3,760
( 4,136 )
2日目
4,628
( 5,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,938
( 5,432 )
2日目
4,279
( 4,707 )
2日目
4,998
( 5,498 )
2日目
4,998
( 5,498 )
3日目
7,765
( 8,542 )
2日目
6,799
( 7,479 )
2日目
9,151
( 10,066 )
2日目
8,236
( 9,060 )
2日目
9,997
( 10,997 )
4日目
12,713
( 13,984 )
2日目
11,425
( 12,568 )
4日目
12,867
( 14,154 )
2日目
14,980
( 16,478 )
2日目
13,980
( 15,378 )
4日目
15,980
( 17,578 )
4日目
25,031
( 27,534 )
4日目
31,180
( 34,298 )
4日目
42,709
( 46,980 )
4日目
60,318
( 66,350 )
4日目
57,194
( 62,913 )
19日目
70,981
( 78,079 )
4日目
83,439
( 91,783 )
4日目
129,177
( 142,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
形状が丸形で材質がスチールのANシリーズのころがり軸受用ナットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ころがり軸受用ナット 軸用ナットANシリーズのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
アダプタナット 菊ナット
5
満足度:5.0
NTNの方が安いですが、小さいサイズは最小注文数15個だったのでお値段2倍ですが1個から注文できるこちらにしました。
0人が参考にしています。
設備に使用
5
満足度:5.0
この商品は、自社設備である機械のシャフトに使用しました。機械が通常作動していれば問題ありませんので、この商品に関しまして...もっと読む
0人が参考にしています。
ベアリング止め
5
満足度:5.0
様々なメーカーがありますが、一番安かったので購入しました。 問題なく使えています
0人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
1個単位で購入できるので大変助かります。 品質も問題ありません。
0人が参考にしています。
回り止めの必要なネジ部
3
満足度:3.0
回り止めの必要なネジ部に回り止め座金と組み合わせて使用した。 1個単位から購入できるのと、単価、納期が、わかるので頼みや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ころがり軸受用ナット 軸用ナットANシリーズ
ころがり軸受用ナット ナット系列HN
ころがり軸受用ナット ナット系列HNL
ロックナット 系列AN
精密ロックナット ZMシリーズ
精密ロックナット ZMVシリーズ
メーカー横田機工横田機工横田機工NTN福田交易福田交易
通常価格240-27,199 -23,082 -192 -4,704 -5,860 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜5日目〜5日目
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質スチールステンレスステンレススチールスチールスチール
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
ねじ種類メートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじ
よく一緒に購入される商品

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング