メカニカル部品技術窓口
【特長】・取外しスリーブはテーパ穴の軸受を軸に固定する場合に使用します
d135-145mm

d1150-280mm

| 型番 | d1 | d | B1 | B21) | G | G1 | 重量 | 取外し用ナット | 油圧ナット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (kg) | ||||||||
| AHX3122 | 105 | 110 | 68 | 72 | M120×2 | 11 | 0.76 | KM24 | HMV24E |
| AHX3124 | 115 | 120 | 75 | 79 | M130×2 | 12 | 0.94 | KM26 | HMV26E |
| AHX3126 | 125 | 130 | 78 | 82 | M140×2 | 12 | 1.10 | KM28 | HMV28E |
| AHX3128 | 135 | 140 | 83 | 88 | M150×2 | 14 | 1.30 | KM30 | HMV30E |
| AH3140 | 190 | 200 | 134 | 140 | Tr220×4 | 21 | 5.65 | HM3044 | HMV44E |
1)スリーブが軸受内径に押し込まれる前の幅



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTN
アダプタ(自動調心玉軸受用)
4.5通常価格(税別):867円~

FYH(日本ピローブロック)
軸受用アダプタ H2300Xシリーズ
0通常価格(税別):867円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ベアリング押さえピン
4.5
ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 外輪用
4.4
ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~