メカニカル部品技術窓口
【特長】・取外しスリーブはテーパ穴の軸受を軸に固定する場合に使用します

| 型番 | d1 | d | B1 | B21) | G | G1 | 重量(kg) | 取外し用ナット | 油圧ナット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH3032 | 150 | 160 | 77 | 82 | M170×3 | 16 | 2.00 | KM34 | HMV34E |
| AH3034 | 160 | 170 | 85 | 90 | M180×3 | 17 | 2.45 | KM36 | HMV36E |
| AH3036 | 170 | 180 | 92 | 98 | M190×3 | 17 | 2.80 | KM38 | HMV38E |
| AHX3024 | 115 | 120 | 60 | 64 | M130×2 | 13 | 0.73 | KM26 | HMV26E |
| AHX3026 | 125 | 130 | 67 | 71 | M140×2 | 14 | 0.91 | KM28 | HMV28E |
| AHX3028 | 135 | 140 | 68 | 73 | M150×2 | 14 | 1.00 | KM30 | HMV30E |
| AHX3030 | 145 | 150 | 72 | 77 | M160×3 | 15 | 1.15 | KM32 | HMV32E |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTN
アダプタ(自動調心玉軸受用)
4.5通常価格(税別):867円~

FYH(日本ピローブロック)
軸受用アダプタ H2300Xシリーズ
0通常価格(税別):867円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ベアリング押さえピン
4.5
ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 外輪用
4.4
ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~