メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベアリング用アダプタ 系列H31

型番:

H3134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H3134の仕様・寸法情報

内径(d1)(mm(inch))
150
長さ(L)(mm)
122
外径(D3)(mm)
220
フランジ厚み(C)(mm)
29
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ベアリング用アダプタ 系列H31 外形図

規格表

型番d1dd3B1B2G重量付随品
ロック
ナット
固定装置適合油圧
ナット
(mm)(kg)
H31221001101458121M110×22.10KM22MB22HMV22E
H31241101201558822M120×22.50KM24MB24HMV24E
H31261151301659223M130×23.45KM26MB26HMV26E
H31281251401809724M140×24.10KM28MB28HMV28E
H313013515019511126M150×25.25KM30MB30HMV30E
H313214016021011927.5M160×37.25KM32MB32HMV32E
H313415017022012228.5M170×38.10KM34MB34HMV34E
H313616018023013129.5M180×39.15KM36MB36HMV36E
H313817019024014130.5M190×310.5KM38MB38HMV38E
H314018020025015031.5M200×312.0KM40MB40HMV40E
型番d1dd3B1B2G重量付随品
ロック
ナット
固定装置適合油圧
ナット
(in)(mm)(kg)
HE31224101.6001101458121M110×22.25KM22MB22HMV22E
HE31244 1/4107.9501201558822M120×22.80KM24MB24HMV24E
HE31264 1/2114.3001301659223M130×23.60KM26MB26HMV26E
HE31285127.0001401809724M140×23.80KM28MB28HMV28E
HE31305 1/4133.35015019511126M150×25.50KM30MB30HMV30E
HE31325 1/2139.70016021011927.5M160×37.30KM32MB32HMV32E
HE31346    152.40017022012228.5M170×37.55KM34MB34HMV34E
HE31366 1/2165.10018023013129.5M180×37.80KM36MB36HMV36E
HE31386 3/4171.45019024014130.5M190×310.2KM38MB38HMV38E
HE31407    177.80020025015031.5M200×312.3KM40MB40HMV40E

型番リスト

表示件数
型番
H3134
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,901
( 35,091 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング用アダプタはスリーブ・ナット・座金、止め金を組み合わせたものです
【用途】
・テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定するために使用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング用アダプタ 系列H31の型番H3134のページです。 型番H3134に関する仕様情報を記載しております。
ベアリング用アダプタ 系列H31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリング用アダプタ 系列H31
ベアリング用アダプタ 系列H(HE)30
ベアリング用アダプタ・取りはずしスリーブ 系列AH31
ベアリング用アダプタ・取りはずしスリーブ 系列AH30・AHX30
ベアリング用アダプタ 系列H3
ベアリング用アダプタ 系列H23・HE23
メーカー横田機工横田機工横田機工横田機工横田機工横田機工
通常価格31,90138,37919,55912,0001,210 -1,251 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目在庫品1日目〜
内径(d1)(mm(inch))150170150150--
長さ(L)(mm)12211210377--
外径(D3)(mm)220220----
フランジ厚み(C)(mm)2932----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング