メカニカル部品技術窓口

| 型番 | d1 | d | d3 | B1 | B2 | G | 重量 | 付随品 ロック ナット | 固定装置 | 適合油圧 ナット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (kg) | |||||||||
| H3024 | 110 | 120 | 145 | 72 | 22 | M120×2 | 1.80 | KML24 | MBL24 | HMV24E |
| H3026 | 115 | 130 | 155 | 80 | 23 | M130×2 | 2.80 | KML26 | MBL26 | HMV26E |
| H3028 | 125 | 140 | 165 | 82 | 24 | M140×2 | 3.05 | KML28 | MBL28 | HMV28E |
| H3030 | 135 | 150 | 180 | 87 | 26 | M150×2 | 3.75 | KML30 | MBL30 | HMV30E |
| H3032 | 140 | 160 | 190 | 93 | 27.5 | M160×3 | 5.10 | KML32 | MBL32 | HMV32E |
| H3034 | 150 | 170 | 200 | 101 | 28.5 | M170×3 | 5.80 | KML34 | MBL34 | HMV34E |
| H3036 | 160 | 180 | 210 | 109 | 29.5 | M180×3 | 6.70 | KML36 | MBL36 | HMV36E |
| H3038 | 170 | 190 | 220 | 112 | 30.5 | M190×3 | 7.25 | KML38 | MBL38 | HMV38E |
| H3040 | 180 | 200 | 240 | 120 | 31.5 | M200×3 | 8.90 | KML40 | MBL40 | HMV40E |
| 型番 | d1 | d | d3 | B1 | B2 | G | 重量 | 付随品 ロック ナット | 固定装置 | 適合油圧 ナット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (kg) | |||||||||
| HE3024 | 4 1/4 | 107.950 | 120 | 145 | 72 | 22 | M120×2 | 2.00 | KML24 | MBL24 | HMV24E |
| HE3026 | 4 1/2 | 114.300 | 130 | 155 | 80 | 23 | M130×2 | 2.90 | KML26 | MBL26 | HMV26E |
| HE3028 | 5 | 127.000 | 140 | 165 | 82 | 24 | M140×2 | 2.80 | KML28 | MBL28 | HMV28E |
| HE3030 | 5 1/4 | 133.350 | 150 | 180 | 87 | 26 | M150×2 | 4.00 | KML30 | MBL30 | HMV30E |
| HE3032 | 5 1/2 | 139.700 | 160 | 190 | 93 | 27.5 | M160×3 | 5.10 | KML32 | MBL32 | HMV32E |
| HE3034 | 6 | 152.400 | 170 | 200 | 101 | 28.5 | M170×3 | 5.40 | KML34 | MBL34 | HMV34E |
| HE3036 | 6 1/2 | 165.100 | 180 | 210 | 109 | 29.5 | M180×3 | 5.55 | KML36 | MBL36 | HMV36E |
| HE3040 | 7 | 177.800 | 200 | 240 | 120 | 31.5 | M200×3 | 9.35 | KML40 | MBL40 | HMV40E |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ベアリング押さえピン
4.5
ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~

ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 外輪用
4.4
ミスミ
精密ロックナット
4.7通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
真円球
4.8通常価格(税別):91円~