メカニカル部品技術窓口
【特長】・ベアリング用アダプタはスリーブ・ナット・座金、止め金を組み合わせたものです【用途】・テーパ穴...
詳細を確認
| 型番 | d1 | d | d3 | B1 | B2 | G | 重量 | 付随品 ロック ナット | 固定装置 | 適合油圧 ナット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (kg) | |||||||||
| H2307 | 30 | 35 | 52 | 43 | 9 | M35×1.5 | 0.16 | KM7 | MB7 | - |
| H2308 | 35 | 40 | 58 | 46 | 10 | M40×1.5 | 0.22 | KM8 | MB8 | - |
| H2309 | 40 | 45 | 65 | 50 | 11 | M45×1.5 | 0.27 | KM9 | MB9 | - |
| H2310 | 45 | 50 | 70 | 55 | 12 | M50×1.5 | 0.34 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| H2311 | 50 | 55 | 75 | 59 | 12.5 | M55×2 | 0.39 | KM11 | MB11 | HMV11E |
| H2312 | 55 | 60 | 80 | 62 | 12.5 | M60×2 | 0.45 | KM12 | MB12 | HMV12E |
| H2313 | 60 | 65 | 85 | 65 | 13.5 | M65×2 | 0.52 | KM13 | MB13 | HMV13E |
| H2314 | 60 | 70 | 92 | 68 | 13.5 | M70×2 | 0.88 | KM14 | MB14 | HMV14E |
| H2315 | 65 | 75 | 98 | 73 | 14.5 | M75×2 | 1.10 | KM15 | MB15 | HMV15E |
| H2316 | 70 | 80 | 105 | 78 | 17 | M80×2 | 1.20 | KM16 | MB16 | HMV16E |
| H2317 | 75 | 85 | 110 | 82 | 18 | M85×2 | 1.35 | KM17 | MB17 | HMV17E |
| H2318 | 80 | 90 | 120 | 86 | 18 | M90×2 | 1.60 | KM18 | MB18 | HMV18E |
| H2319 | 85 | 95 | 125 | 90 | 19 | M95×2 | 1.80 | KM19 | MB19 | HMV19E |
| H2320 | 90 | 100 | 130 | 97 | 20 | M100×2 | 2.00 | KM20 | MB20 | HMV20E |
| H2322 | 100 | 110 | 145 | 105 | 21 | M110×2 | 2.75 | KM22 | MB22 | HMV22E |
| H2324 | 110 | 120 | 155 | 112 | 22 | M120×2 | 3.00 | KM24 | MB24 | HMV24E |
| H2326 | 115 | 130 | 165 | 121 | 23 | M130×2 | 4.45 | KM26 | MB26 | HMV26E |
| H2328 | 125 | 140 | 180 | 131 | 24 | M140×2 | 5.40 | KM28 | MB28 | HMV28E |
| H2330 | 135 | 150 | 195 | 139 | 26 | M150×2 | 6.40 | KM30 | MB30 | HMV30E |
| H2332 | 140 | 160 | 210 | 147 | 27.5 | M160×3 | 8.80 | KM32 | MB32 | HMV32E |
| H2334 | 150 | 170 | 220 | 154 | 28.5 | M170×3 | 9.90 | KM34 | MB34 | HMV34E |
| H2336 | 160 | 180 | 230 | 161 | 30 | M180×3 | 11.0 | KM36 | MB36 | HMV36E |
| H2338 | 170 | 190 | 240 | 169 | 30.5 | M190×3 | 12.0 | KM38 | MB38 | HMV38E |
| H2340 | 180 | 200 | 250 | 176 | 31.5 | M200×3 | 13.5 | KM40 | MB40 | HMV40E |
| 型番 | d1 | d | d3 | B1 | B2 | G | 重量 | 付随品 ロック ナット | 固定装置 | 適合油圧 ナット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (kg) | |||||||||
| HE-2315 | 2 1/2 | 63.500 | 75 | 98 | 73 | 14.5 | M75×2 | 1.09 | KM15 | MB15 | HMV15E |
| HE-2316 | 2 3/4 | 69.850 | 80 | 105 | 78 | 17 | M80×2 | 1.20 | KM16 | MB16 | HMV16E |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTN
アダプタ(自動調心玉軸受用)
4.5通常価格(税別):867円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ベアリング押さえピン
4.5
ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~

ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
精密ロックナット
4.7通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 外輪用
4.4