メカニカル部品技術窓口
【特長】・ベアリング用アダプタはスリーブ・ナット・座金、止め金を組み合わせたものです【用途】・テーパ穴...
詳細を確認
| 型番 | d1 | d | d3 | B1 | B2 | G | 重量 | 付随品 ロック ナット | 固定装置 | 適合油圧 ナット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (kg) | |||||||||
| H307 | 30 | 35 | 52 | 35 | 9 | M35×1.5 | 0.14 | KM7 | MB7 | - |
| H308 | 35 | 40 | 58 | 36 | 10 | M40×1.5 | 0.17 | KM8 | MB8 | - |
| H309 | 40 | 45 | 65 | 39 | 11 | M45×1.5 | 0.23 | KM9 | MB9 | - |
| H310 | 45 | 50 | 70 | 42 | 12 | M50×1.5 | 0.27 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| H311 | 50 | 55 | 75 | 45 | 12.5 | M55×2 | 0.32 | KM11 | MB11 | HMV11E |
| H312 | 55 | 60 | 80 | 47 | 12.5 | M60×2 | 0.36 | KM12 | MB12 | HMV12E |
| H313 | 60 | 65 | 85 | 50 | 13.5 | M65×2 | 0.42 | KM13 | MB13 | HMV13E |
| H314 | 60 | 70 | 92 | 52 | 13.5 | M70×2 | 0.67 | KM14 | MB14 | HMV14E |
| H315 | 65 | 75 | 98 | 55 | 14.5 | M75×2 | 0.78 | KM15 | MB15 | HMV15E |
| H316 | 70 | 80 | 105 | 59 | 17 | M80×2 | 0.95 | KM16 | MB16 | HMV16E |
| H317 | 75 | 85 | 110 | 63 | 18 | M85×2 | 1.10 | KM17 | MB17 | HMV17E |
| H318 | 80 | 90 | 120 | 65 | 18 | M90×2 | 1.30 | KM18 | MB18 | HMV18E |
| H319 | 85 | 95 | 125 | 68 | 19 | M95×2 | 1.40 | KM19 | MB19 | HMV19E |
| H320 | 90 | 100 | 130 | 71 | 20 | M100×2 | 1.60 | KM20 | MB20 | HMV20E |
| H322 | 100 | 110 | 145 | 77 | 21 | M110×2 | 2.04 | KM22 | MB22 | HMV22E |
| 型番 | d1 | d | d3 | B1 | B2 | G | 重量 | 付随品 ロック ナット | 固定装置 | 適合油圧 ナット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (kg) | |||||||||
| HE-315 | 2 1/2 | 63.500 | 75 | 98 | 55 | 14.5 | M75×2 | 0.85 | KM15 | MB15 | HMV15E |
| HE-316 | 2 3/4 | 69.850 | 80 | 105 | 59 | 17 | M80×2 | 0.97 | KM16 | MB16 | HMV16E |
| HE-317 | 3 | 76.200 | 85 | 110 | 63 | 18 | M85×2 | 1.00 | KM17 | MB17 | HMV17E |
| HE-319 | 3 1/4 | 82.550 | 95 | 125 | 68 | 19 | M95×2 | 1.60 | KM19 | MB19 | HMV19E |
| HE-320 | 3 1/2 | 88.900 | 100 | 130 | 71 | 20 | M100×2 | 1.75 | KM20 | MB20 | HMV20E |
| HE-322 | 4 | 101.600 | 110 | 145 | 77 | 21 | M110×2 | 1.90 | KM22 | MB22 | HMV22E |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ベアリング押さえピン
4.5
ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~

ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 外輪用
4.4
ミスミ
精密ロックナット
4.7通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
真円球
4.8通常価格(税別):91円~