メカニカル部品技術窓口
回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。【特長】・パールロータリージョイントRXシ...
詳細を確認

| 流体 | 温水・熱媒油・水 |
|---|---|
| 最高温度 | 150℃ |
| 最高回転数 | 呼称寸法 |
| 10A~25A 3,500min-1{r.p.m} | |
| 32A~40A 2,000min-1{r.p.m} | |
| 50A~80A 750min-1{r.p.m} | |
| 最高圧力 | 呼称寸法(真空1.3kPa{10Torr}から) |
| 10A~25A 2.25MPa{23kgf/cm2} | |
| 32A~40A 1.67MPa{17kgf/cm2} | |
| 50A~80A 1.18MPa{12kgf/cm2} |

軸端銅包ガスケット及びスタッドボルト、ナット、ワッシャーセットが付属します。
単式

回転するロールやドラム、シリンダー等の一方から冷却水、油または蒸気を供給し、反対側から排出する場合に使用されます。
また、ロールドラム用以外にも、工作機械等に単品使用されます。
主な使用例
製鉄機械ロール・プラスチック
冷却引取ロール
製紙用カレンダーロール
洗浄機・工作機械等
複式内管固定式

回転するロールやドラム、シリンダー等の中に水、蒸気、油を供給し、同じ側から排出させる場合に使用されます。
図2は、水や熱媒油用として推奨されます。
主な使用例
プラスチック押出機
プラスチック冷却引取ロール
ゴム練機械
図3は、蒸気用として推奨されるもので、復水は内管を通って排出されます。
主な使用例
抄紙ドライヤー
プラスチックカレンダー
ダブルドライヤー
複式内管回転式

回転するロールやシリンダー、ドラム等の中に、水、蒸気、熱水または熱油を供給・排出する時、内管も一緒に回転する必要がある場合に使用されます。
主な使用例
カレンダーのドリルドロールプラスチックフィルム延伸ロール等
| 型式 | 呼称寸法 | 流路断面積 | 水流量(m3/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 外(cm2) | 内(cm2) | |||
| 1000 2100 | 8A | 0.28 | - | 0.30 |
| 10A | 0.63 | - | 0.68 | |
| 15A | 1.23 | - | 1.33 | |
| 20A | 2.54 | - | 2.75 | |
| 25A | 3.80 | - | 4.11 | |
| 32A | 7.07 | - | 7.63 | |
| 40A | 9.62 | - | 10.4 | |
| 50A | 18.1 | - | 19.5 | |
| 65A | 26.4 | - | 28.5 | |
| 80A | 36.3 | - | 39.2 | |
| 型式 | 呼称寸法 | 流路断面積 | 水流量(m3/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 外(cm2) | 内(cm2) | |||
| 3000 4100 5000 6100 | 15A-6A | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
| 20A-8A | 1.05 | 0.69 | 0.74 | |
| 25A-10A | 1.45 | 1.19 | 1.28 | |
| 32A-15A | 3.37 | 1.94 | 2.09 | |
| 40A-20A | 3.81 | 3.53 | 3.81 | |
| 50A-25A | 9.02 | 5.73 | 6.18 | |
| 65A-32A | 12.1 | 9.46 | 10.2 | |
| 80A-40A | 17.8 | 12.9 | 14.0 | |
| RXK6081 | 90A | 24.1 | 21.6 | 23.4 |
| RXK6082 | 100A | 29.7 | 34.1 | 32.1 |
水は流路断面の(小)なる方で蒸気はローター内径断面(外側通路)で右記を原則に計算してあります。・水の流速:3m/sec.
1. シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
2. 流体が空気の場合、オイルミスト入りエアーを使用し、ドライ運転となる事を避けて下さい。
回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。
【特長】
・パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります
・本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました
・本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
5通常価格(税別):12,586円~

アイ・フィールド
スイングスイベル メネジ-オネジ
3通常価格(税別):1,782円~

イハラサイエンス
スイベルジョイント SJS形
4通常価格(税別):6,225円~

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ
0通常価格(税別):16,769円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント AC(複式内管固定ネジ取付式)
0通常価格(税別):30,702円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-DCシリーズ
0通常価格(税別):5,997円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~