17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

圧力回転継手パールロータリージョイント RXE6100(複式内管回転フランジ取付式)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

圧力回転継手パールロータリージョイント RXE6100(複式内管回転フランジ取付式) 外形図

製品仕様

内部構造図

圧力回転継手パールロータリージョイント RXE6100(複式内管回転フランジ取付式) 内部構造図

使用条件

流体水・温水・油・空気・ガス
最高温度100℃
最高回転数呼称寸法
8A~25A  3,500min-1{r.p.m}
32A~40A  2,000min-1{r.p.m}
50A~80A  750min-1{r.p.m}
最高圧力呼称寸法(真空1.3kPa{10Torr}から)
8A~25A  2.25MPa{23kgf/cm2}
32A~40A  1.67MPa{17kgf/cm2}
50A~80A  1.18MPa{12kgf/cm2}
※空気・ガスの場合
全サイズ0.98MPa{10kgf/cm2}

規格表

圧力回転継手パールロータリージョイント RXE6100(複式内管回転フランジ取付式) 規格表

軸端銅包ガスケット及びスタッドボルト、ナット、ワッシャーセットが付属します。

注意・禁止事項

1.シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
2.流体が空気の場合、オイルミスト入りエアーを使用し、ドライ運転となる事を避けて下さい。

型番リスト

表示件数

最高使用圧力

(MPa)

最高使用回転数

(r.p.m)

接続ねじの呼び エルボ側(複式)

接続ねじの呼び ヘッド側(複式)

呼称寸法

最小発注数量
2.25
3500
3/8B(10A)
1/2B(15A)
15A
1個
2.25
3500
3/8B(10A)
1/2B(15A)
20A
1個
2.25
3500
1/2B(15A)
3/4B(20A)
25A
1個
1.67
2000
3/4B(20A)
1B(25A)
32A
1個
1.67
2000
3/4B(20A)
1B(25A)
40A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,870
( 25,157 )
6日目
27,366
( 30,103 )
6日目
32,812
( 36,093 )
6日目
45,098
( 49,608 )
6日目
48,442
( 53,286 )
6日目

詳細情報

基本情報

RXE6100(複式内管回転フランジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力回転継手パールロータリージョイント RXE6100(複式内管回転フランジ取付式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE6100(複式内管回転フランジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント RXH6100(複式内管回転フランジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE5000(複式内管回転ネジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント ACFW(複式内管回転フランジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE3300(複式内管固定ネジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE3000(複式内管固定ネジ取付式)
メーカー昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業
通常価格22,870-26,347 -15,518 -87,397 -19,125 -16,712 -
通常出荷日6日目6日目6日目10日目〜6日目在庫品1日目〜
種類複式内管回転複式内管回転複式内管回転複式内管回転複式内管固定複式内管固定
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油
最高使用温度(℃)100150100180100100
接続種類ねじ、フランジ取付式ねじ、フランジ取付式ネジ取付式ねじ、フランジ取付式ネジ取付式ネジ取付式
接続ねじ種類 エルボ側(複式)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

ロータリー・スイベルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング