メカニカル部品技術窓口
回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。【特長】・パールロータリージョイントRXシ...
詳細を確認

| 流体 | 水・温水・油・空気・ガス | 最高圧力 | 呼称寸法(真空1.3kPa abs{10Torr}から) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高温度 | 100℃ | 8A~25A 2.25MPa{23kgf/cm2} | |||||||||||||||
| 最高回転数 | 呼称寸法 | 32A~40A 1.67MPa{17kgf/cm2} | |||||||||||||||
| 8A~25A 3500min-1{r.p.m} | 50A~80A 1.18MPa{12kgf/cm2} | ||||||||||||||||
| 32A~40A 2000min-1{r.p.m} | ※空気・ガスの場合 全サイズ0.98MPa{10kgf/cm2} | ||||||||||||||||
| 50A~80A 750min-1{r.p.m} | |||||||||||||||||
| 呼称寸法 | 型式番号 | A | B | C | E | F | G | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d | H | 内管 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ||||||||||||||||||
| 15A | 3015 | R1/2 | G1/8 | Rc1/2 | Rc3/8 | 24 | 25 | 53 | 153 | 141 | 133 | 91 | 28 | 18 | 12.5 | 22 | 22 | |
| 3115 | G1/2 | G1/8 | Rc1/2 | Rc3/8 | 24 | 25 | 53 | 155 | 143 | 135 | 93 | 30 | 18 | 12.5 | 27 | 22 | ||
| 3215 | M22×1.5 | G1/8 | Rc1/2 | Rc3/8 | 24 | 25 | 53 | 155 | 143 | 135 | 93 | 30 | 18 | 12.5 | 27 | 22 | ||
| 20A | 3020 | R3/4 | G1/4 | Rc1/2 | Rc3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 19 | 18 | 32 | 23 | |
| 3120 | G3/4 | G1/4 | Rc1/2 | Rc3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 17 | 18 | 32 | 23 | ||
| 3220 | M26×1.5 | G1/4 | Rc1/2 | Rc3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 17 | 18 | 32 | 23 | ||
| 25A | 3025 | R1 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 33 | 33 | 72 | 187 | 174 | 163 | 110 | 37 | 22 | 22 | 36 | 26 | |
| 3125 | G1 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 33 | 33 | 72 | 183 | 170 | 159 | 106 | 33 | 18 | 22 | 36 | 26 | ||
| 3225 | M35×1.5 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 33 | 33 | 72 | 184 | 171 | 160 | 107 | 34 | 16 | 22 | 41 | 26 | ||
| 呼称寸法 | 型式番号 | A | B | C | E | F | G | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d | H | 内管 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ||||||||||||||||||
| 32A | 3032 | R1 1/4 | G1/2 | Rc1 | Rc3/4 | 36 | 40 | 83 | 219 | 202 | 189 | 132 | 46 | 25 | 30 | 41 | 30 | |
| 3132 | G1 1/4 | G1/2 | Rc1 | Rc3/4 | 36 | 40 | 83 | 220 | 203 | 190 | 133 | 46 | 25 | 30 | 41 | 30 | ||
| 3232 | M42×1.5 | G1/2 | Rc1 | Rc3/4 | 36 | 40 | 83 | 220 | 203 | 190 | 133 | 46 | 25 | 30 | 41 | 30 | ||
| 40A | 3040 | R1 1/2 | G3/4 | Rc1 | Rc3/4 | 39 | 43 | 89 | 226 | 209 | 196 | 137 | 47 | 25 | 35 | 46 | 32 | |
| 3140 | G1 1/2 | G3/4 | Rc1 | Rc3/4 | 39 | 43 | 89 | 227 | 210 | 197 | 138 | 48 | 25 | 35 | 46 | 32 | ||
| 3240 | M50×1.5 | G3/4 | Rc1 | Rc3/4 | 39 | 43 | 89 | 227 | 210 | 197 | 138 | 48 | 25 | 35 | 46 | 32 | ||
| 50A | 3050 | R2 | G1 | Rc1 1/2 | Rc1 | 50 | 51 | 115 | 268 | 247 | 233 | 164 | 56 | 30 | 48 | 60 | 34 | |
| 65A | 3065 | R2 1/2 | G1 1/4 | Rc2 | Rc1 1/2 | 68 | 62 | 123 | 345 | 315 | 293 | 206 | 75 | 40 | 58 | 65 | 45 | |
| 80A | 3080 | R3 | G1 1/2 | Rc2 | Rc1 1/2 | 72 | 62 | 138 | 353 | 323 | 300 | 212 | 75 | 40 | 68 | 75 | 45 | |
| 呼称寸法 | 型式番号 | A | B | C | E | F | G | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d | H | 内管 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ||||||||||||||||||
| 15A | 3615 | NPT1/2 | G1/8 | NPT1/2 | NPT3/8 | 24 | 25 | 53 | 153 | 141 | 133 | 91 | 28 | 18 | 12.5 | 22 | 22 | |
| 3715 | 3/4-16UNF | G1/8 | NPT1/2 | NPT3/8 | 24 | 25 | 53 | 155 | 143 | 135 | 93 | 30 | 18 | 12.5 | 27 | 22 | ||
| 20A | 3620 | NPT3/4 | G1/4 | NPT1/2 | NPT3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 19 | 18 | 32 | 23 | |
| 3720 | 1-14UNS | G1/4 | NPT1/2 | NPT3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 17 | 18 | 32 | 23 | ||
| 25A | 3625 | NPT1 | G3/8 | NPT3/4 | NPT1/2 | 33 | 33 | 72 | 187 | 174 | 163 | 110 | 37 | 22 | 22 | 36 | 26 | |
| 3725 | 1 1/2-12UNF | G3/8 | NPT3/4 | NPT1/2 | 33 | 33 | 72 | 191 | 178 | 167 | 114 | 41 | 23 | 22 | 41 | 26 | ||
| 32A | 3632 | NPT1 1/4 | G1/2 | NPT1 | NPT3/4 | 36 | 40 | 83 | 219 | 202 | 189 | 132 | 45 | 25 | 30 | 41 | 30 | |
| 3732 | 1 3/4-12UN | G1/2 | NPT1 | NPT3/4 | 36 | 40 | 83 | 220 | 203 | 190 | 133 | 46 | 25 | 30 | 41 | 30 | ||
| 40A | 3640 | NPT1 1/2 | G3/4 | NPT1 | NPT3/4 | 39 | 43 | 89 | 226 | 209 | 196 | 137 | 47 | 25 | 35 | 46 | 32 | |
| 3740 | 2-12UN | G3/4 | NPT1 | NPT3/4 | 39 | 43 | 89 | 227 | 210 | 197 | 138 | 48 | 25 | 35 | 46 | 32 | ||
| 50A | 3650 | NPT2 | G1 | NPT1 1/2 | NPT1 | 50 | 51 | 115 | 268 | 247 | 233 | 164 | 56 | 30 | 48 | 60 | 34 | |
| 65A | 3665 | NPT2 1/2 | G1 1/4 | NPT2 | NPT1 1/2 | 68 | 62 | 123 | 345 | 315 | 293 | 206 | 75 | 40 | 58 | 65 | 45 | |
| 80A | 3680 | NPT3 | G1 1/2 | NPT2 | NPT1 1/2 | 72 | 62 | 138 | 353 | 323 | 300 | 212 | 75 | 40 | 68 | 75 | 45 | |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,712円 ( 18,383円 ) | 3日目 |
16,712円 ( 18,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,273円 ( 22,300円 ) | 3日目 |
20,273円 ( 22,300円 ) | 3日目 |
23,926円 ( 26,319円 ) | 3日目 |
23,926円 ( 26,319円 ) | 4日目 |
35,350円 ( 38,885円 ) | 3日目 |
35,350円 ( 38,885円 ) | 3日目 |
41,278円 ( 45,406円 ) | 3日目 |
41,927円 ( 46,120円 ) | 3日目 |
69,719円 ( 76,691円 ) | 6日目 |
69,719円 ( 76,691円 ) | 6日目 |
19,086円 ( 20,995円 ) | 6日目 |
19,086円 ( 20,995円 ) | 6日目 |
22,144円 ( 24,358円 ) | 6日目 |
22,144円 ( 24,358円 ) | 6日目 |
29,042円 ( 31,946円 ) | 6日目 |
29,042円 ( 31,946円 ) | 6日目 |
38,091円 ( 41,900円 ) | 6日目 |
38,091円 ( 41,900円 ) | 6日目 |
44,038円 ( 48,442円 ) | 6日目 |
44,038円 ( 48,442円 ) | 6日目 |
19,086円 ( 20,995円 ) | 6日目 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 6日目 |
22,144円 ( 24,358円 ) | 6日目 |
22,144円 ( 24,358円 ) | 6日目 |
29,042円 ( 31,946円 ) | 6日目 |
29,042円 ( 31,946円 ) | 6日目 |
38,091円 ( 41,900円 ) | 6日目 |
38,091円 ( 41,900円 ) | 6日目 |
44,038円 ( 48,442円 ) | 6日目 |
44,038円 ( 48,442円 ) | 6日目 |
19,086円 ( 20,995円 ) | 6日目 |
19,086円 ( 20,995円 ) | 6日目 |
22,144円 ( 24,358円 ) | 6日目 |
22,144円 ( 24,358円 ) | 6日目 |
29,042円 ( 31,946円 ) | 6日目 |
29,042円 ( 31,946円 ) | 6日目 |
38,091円 ( 41,900円 ) | 6日目 |
38,091円 ( 41,900円 ) | 6日目 |
44,038円 ( 48,442円 ) | 6日目 |
44,038円 ( 48,442円 ) | 6日目 |
71,880円 ( 79,068円 ) | 6日目 |
71,880円 ( 79,068円 ) | 6日目 |
19,086円 ( 20,995円 ) | 6日目 |
19,086円 ( 20,995円 ) | 6日目 |
22,144円 ( 24,358円 ) | 6日目 |
22,144円 ( 24,358円 ) | 6日目 |
30,047円 ( 33,052円 ) | 6日目 |
30,047円 ( 33,052円 ) | 6日目 |
38,091円 ( 41,900円 ) | 6日目 |
38,091円 ( 41,900円 ) | 6日目 |
44,038円 ( 48,442円 ) | 6日目 |
44,038円 ( 48,442円 ) | 6日目 |
回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。
【特長】
・パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります
・本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました
・本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)
KCL(単式ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。<br>【特長】<br>・本体が強力アルミ合金製で軽量です<br>・小型で取付が容易なシンプルタイプです。<br>・封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。<br>・回転抵抗が低く、経済的です。<br>・高速回転が可能です。

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用。<br>【特長】<br>・高圧ホースの接続位置が任意の方向にとれるので、配管が簡単になり取付作業時間が短縮されます。<br>・ホースの屈曲を助け、その為ホースの長さが節約できると同時に口元からの急激な曲げを防止できます。<br>・スイベルジョイントのねじの種類は高圧ホース継手金具の規格に合わせて用意してあります。<br>・配管及び高圧ホースに流体の圧力が加わりスイベルジョイントが加圧された状態でも当ジョイントは容易に360度回転できま

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE1000(単式ネジ取付式)
RXE1000(単式ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。<br>【特長】<br>・パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。<br>・本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイ・フィールド
スイングスイベル メネジ-オネジ
3通常価格(税別):1,782円~

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
5通常価格(税別):12,586円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)
5通常価格(税別):11,858円~

イハラサイエンス
スイベルジョイント SJS形
4通常価格(税別):6,225円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE3000(複式内管固定ネジ取付式)
0通常価格(税別):16,712円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-DCシリーズ
0通常価格(税別):5,997円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
0通常価格(税別):6,455円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~