メカニカル部品技術窓口


| 流体 | 空気・ガス・水・油 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高温度 | 100℃ | |||||||
| 最高圧力 | 0.98MPa{10kgf/cm2} | |||||||
| 最高回転数 | 6A~25A 1500min-1{r.p.m} / 32A~65A 1000min-1{r.p.m} | |||||||
| 呼称寸法 | Gネジ | Mネジ | B | C | D | F | L1 | L2 | L3 | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 1/4B | G1/4 | M16×1.5 | Rc1/4 | 6 | 40 | 17 | 14 | 26 | 77 | 87 | |
| 10A | 3/8B | G3/8 | M18×1.5 | Rc3/8 | 9 | 46 | 26 | 16 | 26 | 79 | 91 | |
| 15A | 1/2B | G1/2 | M22×1.5 | Rc1/2 | 12 | 54 | 29 | 18 | 29 | 90 | 105 | |
| 20A | 3/4B | G3/4 | M26×1.5 | Rc3/4 | 16 | 60 | 32 | 19 | 31 | 99 | 117 | |
| 25A | 1B | G1 | M30×1.5 | Rc1 | 20 | 70 | 41 | 20 | 33 | 105 | 127 | |

回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。
【特長】
・本体が、強力アルミ合金製で軽量です
・小型で、取付が容易なシンプルタイプです
・封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです
・回転抵抗が低く、経済的です
・高速回転が可能です

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)
KCL(単式ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。<br>【特長】<br>・本体が強力アルミ合金製で軽量です<br>・小型で取付が容易なシンプルタイプです。<br>・封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。<br>・回転抵抗が低く、経済的です。<br>・高速回転が可能です。

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用。<br>【特長】<br>・高圧ホースの接続位置が任意の方向にとれるので、配管が簡単になり取付作業時間が短縮されます。<br>・ホースの屈曲を助け、その為ホースの長さが節約できると同時に口元からの急激な曲げを防止できます。<br>・スイベルジョイントのねじの種類は高圧ホース継手金具の規格に合わせて用意してあります。<br>・配管及び高圧ホースに流体の圧力が加わりスイベルジョイントが加圧された状態でも当ジョイントは容易に360度回転できま

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE1000(単式ネジ取付式)
RXE1000(単式ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。<br>【特長】<br>・パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。<br>・本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイ・フィールド
スイングスイベル メネジ-オネジ
3通常価格(税別):1,782円~

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
5通常価格(税別):12,586円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)
5通常価格(税別):11,858円~

イハラサイエンス
スイベルジョイント SJS形
4通常価格(税別):6,225円~

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ
0通常価格(税別):16,769円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント AC(複式内管固定ネジ取付式)
0通常価格(税別):30,702円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE3000(複式内管固定ネジ取付式)
0通常価格(税別):16,712円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-DCシリーズ
0通常価格(税別):5,997円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
0通常価格(税別):6,455円~