メカニカル部品技術窓口
回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。【特長】・加熱・冷却の交互使用が可能です・...
詳細を確認


単式

回転するロールやドラム、シリンダー等の一方から冷却水、油または蒸気を供給し、反対側から排出する場合に使用されます。
また、ロールドラム用以外にも、工作機械等に単品使用されます。
主な使用例
製鉄機械ロール・プラスチック
冷却引取ロール
製紙用カレンダーロール
洗浄機・工作機械等
複式内管固定式

回転するロールやドラム、シリンダー等の中に水、蒸気、油を供給し、同じ側から排出させる場合に使用されます。
図2は、水や熱媒油用として推奨されます。
主な使用例
プラスチック押出機
プラスチック冷却引取ロール
ゴム練機械
図3は、蒸気用として推奨されるもので、復水は内管を通って排出されます。
主な使用例
抄紙ドライヤー
プラスチックカレンダー
ダブルドライヤー
複式内管回転式

回転するロールやシリンダー、ドラム等の中に、水、蒸気、熱水または熱油を供給・排出する時、内管も一緒に回転する必要がある場合に使用されます。
主な使用例
カレンダーのドリルドロールプラスチックフィルム延伸ロール等
| 型式 | 呼称寸法 | 流路断面積 | 水流量(m3/h) | 飽和蒸気流量(kg/h)/蒸気圧力MPaG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外(cm2) | 内(cm2) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |||
| AC | 15A-6A | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 3.25 | 4.75 | 7.66 | 10.5 | 13.3 |
| 20A-6A | 1.14 | 0.33 | 0.35 | 14.0 | 20.5 | 33.1 | 45.4 | 57.6 | |
| 20A-8A | 0.51 | 0.69 | 0.55 | 6.31 | 9.22 | 14.9 | 20.4 | 25.9 | |
| 25A-8A | 2.31 | 0.69 | 0.74 | 28.2 | 41.3 | 66.7 | 91.5 | 116 | |
| 25A-10A | 1.45 | 1.19 | 1.28 | 17.8 | 26.0 | 41.9 | 57.6 | 73.0 | |
| 32A-15A | 3.37 | 1.94 | 2.09 | 41.3 | 60.3 | 97.4 | 134 | 170 | |
| 40A-15A | 4.34 | 1.94 | 2.09 | 53.2 | 77.8 | 126 | 172 | 219 | |
| 40A-20A | 2.23 | 3.53 | 2.41 | 27.3 | 40.0 | 64.5 | 88.6 | 112 | |
| 50A-20A | 10.8 | 3.53 | 3.81 | 132 | 194 | 312 | 429 | 544 | |
| 50A-25A | 7.54 | 5.73 | 6.18 | 92.3 | 135 | 218 | 299 | 380 | |
| 65A-25A | 15.6 | 5.73 | 6.18 | 190 | 278 | 450 | 617 | 783 | |
| 65A-32A | 10.3 | 9.46 | 10.2 | 126 | 185 | 298 | 409 | 519 | |
| 80A-40A | 22.2 | 12.9 | 14.0 | 271 | 397 | 641 | 879 | 1,120 | |
| (80A-50A) | 12.0 | 21.6 | 12.9 | 147 | 214 | 346 | 475 | 603 | |
| ACL | 10A | 0.50 | - | 0.54 | 6.16 | 9.00 | 14.5 | 19.9 | 25.3 |
| 15A | 1.13 | - | 1.22 | 13.9 | 20.3 | 32.7 | 44.9 | 56.9 | |
| 20A | 2.01 | - | 2.17 | 24.6 | 36.0 | 58.1 | 79.8 | 101 | |
| 25A | 3.80 | - | 4.11 | 46.6 | 68.1 | 110 | 151 | 191 | |
| 32A | 7.07 | - | 7.63 | 86.6 | 127 | 204 | 280 | 356 | |
| 40A | 8.04 | - | 8.69 | 98.5 | 144 | 233 | 319 | 405 | |
| 50A | 16.6 | - | 17.9 | 204 | 298 | 480 | 659 | 837 | |
| 65A | 24.6 | - | 26.6 | 302 | 441 | 712 | 977 | 1,240 | |
| 80A | 40.7 | - | 44.0 | 499 | 729 | 1,180 | 1,620 | 2,050 | |
水は流路断面の(小)なる方で蒸気は外管断面で右記を原則に計算してあります。・水の流速:3m/sec.・蒸気の流速:30m/sec.
1. 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けて下さい。
2. 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用して下さい。
3. 空運転(流体を通さないで)は避けて下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,570円 ( 34,727円 ) | 19日目 |
35,380円 ( 38,918円 ) | 6日目 |
35,380円 ( 38,918円 ) | 6日目 |
47,473円 ( 52,220円 ) | 19日目 |
61,701円 ( 67,871円 ) | 6日目 |
64,899円 ( 71,389円 ) | 6日目 |
83,505円 ( 91,856円 ) | 19日目 |
回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。
【特長】
・加熱・冷却の交互使用が可能です
・摩耗が少なく、性能のよさを長く保ちます
・高温、高圧において高速回転が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)
5通常価格(税別):11,858円~

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ
0通常価格(税別):16,769円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
0通常価格(税別):6,455円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~