17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最高使用回転数(r.p.m)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び 供給側(単式、スイベル)

    • 3/4B
    • 1 1/4B
    • 1 1/2B
    • 2B
  • 接続フランジの呼び

    • 3/4B
    • 1 1/4B
    • 1 1/2B
    • 2B
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 19日以内

圧力回転継手パールロータリージョイント ACLF(単式フランジ取付式)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

圧力回転継手パールロータリージョイント ACLF(単式フランジ取付式) 外形図

製品仕様

内部構造図

圧力回転継手パールロータリージョイント ACLF(単式フランジ取付式) 内部構造図

使用条件

流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
最高温度180℃
最高圧力1.47MPa{15kgf/cm2}
最高回転数10A~40A 300min-1{r.p.m}   50A~80A 150min-1{r.p.m}

※180℃以上の高温使用にはステンレスベローアッセンブリーと特殊シールリングの組込みが可能です。

規格表

圧力回転継手パールロータリージョイント ACLF(単式フランジ取付式) 規格表

注意・禁止事項

1.最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けて下さい。
2.蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用して下さい。
3.空運転(流体を通さないで)は避けて下さい。

型番リスト

表示件数

最高使用回転数

(r.p.m)

接続ねじの呼び 供給側(単式、スイベル)

接続フランジの呼び

最小発注数量
300
[3/4B] 3/4
[3/4B] 3/4B(20A)
1個
300
[1 1/4B] 1 1/4
[1 1/4B] 1 1/4B(32A)
1個
300
[1 1/2B] 1 1/2
[1 1/2B] 1 1/2B(40A)
1個
150
[2B] 2
[2B] 2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,401
( 37,841 )
3日目
59,666
( 65,633 )
6日目
59,666
( 65,633 )
6日目
81,751
( 89,926 )
19日目

詳細情報

基本情報

ACLF(単式フランジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力回転継手パールロータリージョイント ACLF(単式フランジ取付式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力回転継手パールロータリージョイント ACLF(単式フランジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント NCLF(単式フランジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE2100SUS(単式フランジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント KCF(フランジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント SKCL(単式ネジ取付式)
圧力回転継手パールロータリージョイント ACL(単式ネジ取付式)
メーカー昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業
通常価格34,401-26,313 -42,200 -23,324 -20,42528,032 -
通常出荷日3日目〜6日目〜10日目6日目〜8日目3日目〜
種類単式単式単式複式内管固定単式単式
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / 油蒸気 / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / 油
最高使用温度(℃)180180100100100180
最高使用圧力(MPa)1.471.472.250.980.981.47
接続種類ねじ、フランジ取付式ねじ、フランジ取付式ねじ、フランジ取付式ねじ、フランジ取付式ネジ取付式ネジ取付式
よく一緒に購入される商品

ロータリー・スイベルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング