17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 接続種類

  • 接続ねじの種類 供給側(単式、スイベル)

    ~mm
  • 接続ねじの種類 排出側(単式、スイベル)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び 供給側(単式、スイベル)

    • 3/8B
    • 1/2B
    • 3/4B
    • 1B
    • 1 1/4B
    • 1 1/2B
  • 接続ねじの呼び 排出側(単式、スイベル)

  • スタイルNO

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

圧力屈折継手パールスイベルジョイント SRKシリーズ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最高使用圧力

(MPa)

接続種類

接続ねじの種類 供給側(単式、スイベル)

接続ねじの種類 排出側(単式、スイベル)

接続ねじの呼び 供給側(単式、スイベル)

接続ねじの呼び 排出側(単式、スイベル)

接続フランジの呼び

スタイルNO

最小発注数量
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[3/8B] 10A
10A
-
2
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[1/2B] 15A
15A
-
2
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[3/4B] 20A
20A
-
2
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[1B] 25A
25A
-
2
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[1 1/4B] 32A
32A
-
2
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[1 1/2B] 40A
40A
-
2
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[3/8B] 10A
10A
-
3
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[1/2B] 15A
15A
-
3
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[3/4B] 20A
20A
-
3
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[1B] 25A
25A
-
3
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[1 1/4B] 32A
32A
-
3
1個
34.3
ネジ取付式
Rc
Rc
[1 1/2B] 40A
40A
-
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,975
( 39,573 )
6日目
37,899
( 41,689 )
6日目
45,899
( 50,489 )
6日目
45,899
( 50,489 )
6日目
60,100
( 66,110 )
6日目
60,100
( 66,110 )
6日目
48,565
( 53,422 )
6日目
48,565
( 53,422 )
6日目
56,809
( 62,490 )
6日目
56,809
( 62,490 )
6日目
77,971
( 85,768 )
6日目
77,971
( 85,768 )
6日目

詳細情報

基本情報

SRKシリーズは、本体が鋼(溶接)製のネジ込みタイプ可動配管ラインに利用できる360度回転が可能なスイベルジョイントです。
【特長】
・すぐれた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動も少なく、安定した作動をいたします。
・シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。
・構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。
【用途】
・各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力屈折継手パールスイベルジョイント SRKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力屈折継手パールスイベルジョイント SRKシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント PKシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Bシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Cシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ
メーカー昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業
通常価格35,975-16,178 -20,901 -12,586 -44,747 -16,769 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類スイベルジョイントスイベルジョイントスイベルジョイントスイベルジョイントスイベルジョイントスイベルジョイント
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油
最高使用温度(℃)100230100---
パッキン材質NBRPTFENBR---
本体材質鋼(鋼溶接)ダグタイル鋳鉄・青銅鋼(鋼溶接)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)鋼溶接ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリー・スイベルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング