メカニカル部品技術窓口
本体がステンレス鋼溶接製のフランジタイプ可動配管ラインに利用できる。【特長】・パールスイベルジョイント...
詳細を確認
スタイルNo.1

スタイルNo.2

スタイルNo.3

スタイルNo.4

スタイルNo.5

スタイルNo.6

| 最高圧力 | 2.1MPa{21kgf/cm2} |
|---|---|
| 最高温度 | 100℃ |
| 本体材質 | ステンレス鋼溶接 |
| 標準パッキン材質 | NBR |
| 接続 | フランジ(JIS10K) |
| 材質の名称 | Cシリーズ型式 | CSシリーズ型式 | 最高温度(℃) |
|---|---|---|---|
| フッ素ゴム | CV | CSV | 160 |
| PTFEシール | CP | CSP | 180 |
| フッ素ゴム+PTFEコート | CQ | CSQ | 160 |
| パーフロ | CM | CSM | - |
| シリコンゴム | CN | CSN | - |
| EPDM | CE | CSE | - |
| カルレッツ | CX | CSX | - |
| スチーム対応フッ素ゴム | CH | CSH | 160 |
| その他の材質 | CZ | CSZ | - |
※最高温度は温水、スチーム、熱油の場合の目安です。
※100℃以上の高温叉は特殊流体での使用の場合には、グリースの変更が必要となります。

スタイル2(又は1)

回転体に流体を移送する時に使用されます。
使用設備
ホースリール
ロータリーコイルフッカー
スタイル2

ゴムホースまたは、フレキシブルメタルホースにより流体を移送する時使用されます。機械的に動くことにより発生する曲り部の損傷をなくし、ホースの長さを短くすることができます。
使用設備
建設機械、工作機械、油圧装置、荷役装置
スタイル3-3-3(又は2-3-2)

平面可動のドッグレッグ配管により、固定配管より移動する機械装置に、流体を安全かつ確実に移送することができます。
使用設備
ホットプレス、タイヤプレス、ダイカストマシン、射出成型機
スイベルジョイント6個の使用により、配管の全方向(三次元)の移動が可能となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
57,329円 ( 63,062円 ) | 6日目 |
125,254円 ( 137,779円 ) | 6日目 |
153,854円 ( 169,239円 ) | 6日目 |
212,484円 ( 233,732円 ) | 6日目 |
64,479円 ( 70,927円 ) | 6日目 |
135,979円 ( 149,577円 ) | 6日目 |
165,489円 ( 182,038円 ) | 6日目 |
224,964円 ( 247,460円 ) | 6日目 |
79,101円 ( 87,011円 ) | 6日目 |
144,884円 ( 159,372円 ) | 6日目 |
165,489円 ( 182,038円 ) | 6日目 |
178,879円 ( 196,767円 ) | 6日目 |
238,549円 ( 262,404円 ) | 6日目 |
68,178円 ( 74,996円 ) | 6日目 |
135,007円 ( 148,508円 ) | 6日目 |
178,405円 ( 196,246円 ) | 6日目 |
75,304円 ( 82,834円 ) | 6日目 |
145,664円 ( 160,230円 ) | 6日目 |
189,832円 ( 208,815円 ) | 6日目 |
93,857円 ( 103,243円 ) | 6日目 |
154,459円 ( 169,905円 ) | 6日目 |
185,723円 ( 204,295円 ) | 6日目 |
203,057円 ( 223,363円 ) | 6日目 |
60,319円 ( 66,351円 ) | 6日目 |
127,560円 ( 140,316円 ) | 6日目 |
157,990円 ( 173,789円 ) | 6日目 |
66,573円 ( 73,230円 ) | 6日目 |
138,153円 ( 151,968円 ) | 6日目 |
169,481円 ( 186,429円 ) | 6日目 |
85,126円 ( 93,639円 ) | 6日目 |
147,012円 ( 161,713円 ) | 6日目 |
168,904円 ( 185,794円 ) | 6日目 |
182,770円 ( 201,047円 ) | 6日目 |
60,579円 ( 66,637円 ) | 6日目 |
126,790円 ( 139,469円 ) | 6日目 |
156,963円 ( 172,659円 ) | 6日目 |
66,958円 ( 73,654円 ) | 6日目 |
137,383円 ( 151,121円 ) | 6日目 |
168,454円 ( 185,299円 ) | 6日目 |
85,447円 ( 93,992円 ) | 6日目 |
167,941円 ( 184,735円 ) | 6日目 |
181,679円 ( 199,847円 ) | 6日目 |
本体がステンレス鋼溶接製のフランジタイプ可動配管ラインに利用できる。
【特長】
・パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので、機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト量荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることが出来ます
・シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく、安定したシールができます
【用途】
・産業機械、油圧機械、工作機械などの油圧・水圧・空気圧等の作動媒体配管
・産業機械、食品機械などの冷水・温水・蒸気・熱油・ブラインなどの熱媒体・冷媒体配管
・各種石油製品、LPG等の荷役装置の流体輸送配管産業用廃水処理装置の配管
・真空機器の給排気の配管
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイ・フィールド
スイングスイベル メネジ-オネジ
3通常価格(税別):1,782円~

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
5通常価格(税別):12,586円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)
5通常価格(税別):11,858円~

イハラサイエンス
スイベルジョイント SJS形
4通常価格(税別):6,225円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント RXE3000(複式内管固定ネジ取付式)
0通常価格(税別):16,712円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-DCシリーズ
0通常価格(税別):5,997円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
0通常価格(税別):6,455円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~