メカニカル部品技術窓口
本体が鋼溶接製のフランジタイプ可動配管ラインに利用できる。【特長】・パールスイベルジョイントは、360...
詳細を確認

| 最高圧力 | 2.1MPa{21kgf/cm2} |
|---|---|
| 最高温度 | 100℃ |
| 本体材質 | 鋼溶接 |
| 標準パッキン材質 | NBR |
| 接続 | フランジ(JIS10K) |

スタイル2(又は1)

回転体に流体を移送する時に使用されます。
使用設備 ホースリール ロータリーコイルフッカー
スタイル2

ゴムホースまたは、フレキシブルメタルホースにより流体を移送する時使用されます。機械的に動くことにより発生する曲り部の損傷をなくし、ホースの長さを短くすることができます。
使用設備 建設機械、工作機械、油圧装置、荷役装置
スタイル3-3-3(又は2-3-2)

平面可動のドッグレッグ配管により、固定配管より移動する機械装置に、流体を安全かつ確実に移送することができます。
使用設備 ホットプレス、タイヤプレス、ダイカストマシン、射出成型機
スイベルジョイント6個の使用により、配管の全方向(三次元)の移動が可能となります。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51,041円 ( 56,145円 ) | 6日目 |
74,372円 ( 81,809円 ) | 19日目 |
65,069円 ( 71,576円 ) | 19日目 |
64,310円 ( 70,741円 ) | 6日目 |
44,747円 ( 49,222円 ) | 6日目 |
本体が鋼溶接製のフランジタイプ可動配管ラインに利用できる。
【特長】
・パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので、機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト量荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることが出来ます
・シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく、安定したシールができます
【用途】
・産業機械、油圧機械、工作機械などの油圧・水圧・空気圧等の作動媒体配管
・産業機械、食品機械などの冷水・温水・蒸気・熱油・ブラインなどの熱媒体・冷媒体配管
・各種石油製品、LPG等の荷役装置の流体輸送配管産業用廃水処理装置の配管
・真空機器の給排気の配管
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
5通常価格(税別):12,586円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)
5通常価格(税別):11,858円~

アイ・フィールド
スイングスイベル メネジ-オネジ
3通常価格(税別):1,782円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
0通常価格(税別):6,455円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~