17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。

圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ

通常単価(税別)
16,769150,222
税込単価
18,446165,244
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

本体がステンレス製のネジ込みタイプ可動配管ラインに利用できる。【特長】・パールスイベルジョイントは、3...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタイルNo.1

スタイルNo.2

スタイルNo.3

圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ 外形図01
圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ 外形図02
圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ 外形図03

製品仕様

部品名称

圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ 製品仕様

使用条件

製品ラインナップ・製品例

最高圧力
10A~50A:4.1MPa{42kgf/cm2
65A~80A:2.1MPa{21kgf/cm2
最高温度:100℃
本体材質:ステンレス製
標準パッキン材質:NBR
接続:ネジ込み(Rc)
型式 → スタイルNo → サイズ
AS → 1/2/3 → 10A/15A/20A/25A/32A/40A/50A/65A/80A

例)AS-1 25A

規格表

ASシリーズ寸法表

特殊パッキン材質一覧表

呼称寸法ABCDEFG
10A3/8 B847470(44)323235
15A1/2 B847470(44)323235
20A3/4 B1059892(60)444345
25A1 B1059892(60)444345
32A1 1/4 B120110109(76)566270
40A1 1/2 B120110109(76)626270
50A2 B150145155(94)757888
65A2 1/2 B180200230(113)959169
80A3B190220250(125)11010578
材質の名称ASシリーズ形式最高温度(℃)
フッ素ゴムASV160
PTFEシールASP180
パーフロASM-
シリコンゴムASN-
EPDMASE-
カルレッツASX-
スチール対応フッ素ゴムASH160
その他の材質ASZ-
※()内は参考寸法です。
※最高温度は温水、スチーム、熱油の場合の目安です。
※100℃以上の高温又は特殊液体での使用の場合には、グリースの変更が必要となります。

注意・禁止事項

  • 流体が、りん酸エステル系作動油・塩素化炭化水素系作動油・有機溶剤・酸類の場合には、 標準パッキン材質(NBR) は使用できません。
  • ジョイントのポールベアリング部は精密に仕上げられ、「あそび」が全くありませんので、パイプラインの動きはジョイントのスイベル方向のみに限定されます。従ってパイプラインの動きを充分検討されてスタイルの選定を行ってください。
  • モーメント荷重の大小がジョイントの寿命を大きく左右します。 ジョイントに大きなモーメント荷重を与えぬようにして下さい。
  • スイベルジョイントはロータリージョイントとは異なりますので、連続回転に使用することは正しくありません。しかし、極めて低速では充分使用できます。
  • 潤滑は常温で使用されている場合は、普通パッキンの交換時の給油で充分ですが、高温で使用される場合には、1週間に1回程度の給油が必要です。
  • ジョイントが正常に使用されている場合、漏洩が発生した時点がパッキンの使用限度です。パッキンを新品と交換するか、ジョイントを新品と交換して下さい。

型番リスト

表示件数

最高使用温度

(℃)

最高使用圧力

(MPa)

接続ねじの呼び 供給側(単式、スイベル)

接続ねじの呼び 排出側(単式、スイベル)

スタイルNO

パッキン材質

最小発注数量
100
4.1
[3/8B] 10A
10A
1
NBR
1個
100
4.1
[1/2B] 15A
15A
1
NBR
1個
100
4.1
[3/4B] 20A
20A
1
NBR
1個
100
4.1
[1B] 25A
25A
1
NBR
1個
100
4.1
[1 1/4B] 32A
32A
1
NBR
1個
100
4.1
[1 1/2B] 40A
40A
1
NBR
1個
100
4.1
[2B] 50A
50A
1
NBR
1個
100
4.1
[3/8B] 10A
10A
2
NBR
1個
100
4.1
[1/2B] 15A
15A
2
NBR
1個
100
4.1
[3/4B] 20A
20A
2
NBR
1個
100
4.1
[1B] 25A
25A
2
NBR
1個
100
4.1
[1 1/4B] 32A
32A
2
NBR
1個
100
4.1
[1 1/2B] 40A
40A
2
NBR
1個
100
4.1
[2B] 50A
50A
2
NBR
1個
100
4.1
[3/8B] 10A
10A
3
NBR
1個
100
4.1
[1/2B] 15A
15A
3
NBR
1個
100
4.1
[3/4B] 20A
20A
3
NBR
1個
100
4.1
[1B] 25A
25A
3
NBR
1個
100
4.1
[1 1/4B] 32A
32A
3
NBR
1個
100
4.1
[1 1/2B] 40A
40A
3
NBR
1個
100
4.1
[2B] 50A
50A
3
NBR
1個
180
4.1
[3/8B] 10A
10A
1
PTFEシール
1個
180
4.1
[1/2B] 15A
15A
1
PTFEシール
1個
180
4.1
[3/4B] 20A
20A
1
PTFEシール
1個
180
4.1
[1B] 25A
25A
1
PTFEシール
1個
180
4.1
[1 1/4B] 32A
32A
1
PTFEシール
1個
180
4.1
[1 1/2B] 40A
40A
1
PTFEシール
1個
180
4.1
[2B] 50A
50A
1
PTFEシール
1個
180
4.1
[3/8B] 10A
10A
2
PTFEシール
1個
180
4.1
[1/2B] 15A
15A
2
PTFEシール
1個
180
4.1
[3/4B] 20A
20A
2
PTFEシール
1個
180
4.1
[1B] 25A
25A
2
PTFEシール
1個
180
4.1
[1 1/4B] 32A
32A
2
PTFEシール
1個
180
4.1
[1 1/2B] 40A
40A
2
PTFEシール
1個
180
4.1
[2B] 50A
50A
2
PTFEシール
1個
180
4.1
[3/8B] 10A
10A
3
PTFEシール
1個
180
4.1
[1/2B] 15A
15A
3
PTFEシール
1個
180
4.1
[3/4B] 20A
20A
3
PTFEシール
1個
180
4.1
[1B] 25A
25A
3
PTFEシール
1個
180
4.1
[1 1/4B] 32A
32A
3
PTFEシール
1個
180
4.1
[1 1/2B] 40A
40A
3
PTFEシール
1個
180
4.1
[2B] 50A
50A
3
PTFEシール
1個
160
4.1
[3/8B] 10A
10A
1
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1/2B] 15A
15A
1
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[3/4B] 20A
20A
1
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1B] 25A
25A
1
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1 1/4B] 32A
32A
1
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1 1/2B] 40A
40A
1
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[2B] 50A
50A
1
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[3/8B] 10A
10A
2
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1/2B] 15A
15A
2
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[3/4B] 20A
20A
2
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1B] 25A
25A
2
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1 1/4B] 32A
32A
2
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1 1/2B] 40A
40A
2
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[2B] 50A
50A
2
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[3/8B] 10A
10A
3
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1/2B] 15A
15A
3
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[3/4B] 20A
20A
3
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
160
4.1
[1B] 25A
25A
3
フッ素ゴム+PTFEコート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,899
( 27,389 )
6日目
24,899
( 27,389 )
6日目
34,899
( 38,389 )
3日目
27,899
( 30,689 )
3日目
48,439
( 53,283 )
6日目
57,899
( 63,689 )
6日目
102,375
( 112,613 )
6日目
23,899
( 26,289 )
3日目
23,899
( 26,289 )
3日目
31,899
( 35,089 )
3日目
31,899
( 35,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,899
( 73,589 )
3日目
66,899
( 73,589 )
3日目
114,855
( 126,341 )
6日目
24,098
( 26,508 )
6日目
24,098
( 26,508 )
6日目
34,205
( 37,626 )
3日目
34,205
( 37,626 )
6日目
66,625
( 73,288 )
6日目
66,625
( 73,288 )
6日目
140,595
( 154,655 )
6日目
19,629
( 21,592 )
6日目
19,629
( 21,592 )
6日目
27,039
( 29,743 )
6日目
27,899
( 30,689 )
6日目
53,949
( 59,344 )
6日目
53,949
( 59,344 )
6日目
112,410
( 123,651 )
6日目
22,359
( 24,595 )
6日目
22,359
( 24,595 )
6日目
31,914
( 35,105 )
6日目
31,914
( 35,105 )
6日目
60,969
( 67,066 )
6日目
60,969
( 67,066 )
6日目
124,800
( 137,280 )
6日目
25,414
( 27,955 )
6日目
25,414
( 27,955 )
6日目
36,464
( 40,110 )
6日目
36,464
( 40,110 )
6日目
73,763
( 81,139 )
6日目
73,763
( 81,139 )
6日目
150,222
( 165,244 )
6日目
16,964
( 18,660 )
6日目
16,964
( 18,660 )
6日目
23,659
( 26,025 )
6日目
23,659
( 26,025 )
6日目
48,749
( 53,624 )
6日目
48,749
( 53,624 )
6日目
105,091
( 115,600 )
6日目
19,694
( 21,663 )
6日目
19,694
( 21,663 )
6日目
28,534
( 31,387 )
6日目
28,534
( 31,387 )
6日目
55,704
( 61,274 )
6日目
55,704
( 61,274 )
6日目
117,481
( 129,229 )
6日目
22,619
( 24,881 )
6日目
22,619
( 24,881 )
6日目
33,084
( 36,392 )
6日目
33,084
( 36,392 )
6日目

詳細情報

基本情報

本体がステンレス製のネジ込みタイプ可動配管ラインに利用できる。
【特長】
・パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので、機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト量荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることが出来ます
・シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく、安定したシールができます
【用途】
・産業機械、油圧機械、工作機械などの油圧・水圧・空気圧等の作動媒体配管
・産業機械、食品機械などの冷水・温水・蒸気・熱油・ブラインなどの熱媒体・冷媒体配管
・各種石油製品、LPG等の荷役装置の流体輸送配管産業用廃水処理装置の配管
・真空機器の給排気の配管

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式) 画像

    昭和技研工業

    圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)

    KCL(単式ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。<br>【特長】<br>・本体が強力アルミ合金製で軽量です<br>・小型で取付が容易なシンプルタイプです。<br>・封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。<br>・回転抵抗が低く、経済的です。<br>・高速回転が可能です。

  • スイベルジョイント JL-GCシリーズ 画像

    ブリヂストン

    スイベルジョイント JL-GCシリーズ

    鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用。<br>【特長】<br>・高圧ホースの接続位置が任意の方向にとれるので、配管が簡単になり取付作業時間が短縮されます。<br>・ホースの屈曲を助け、その為ホースの長さが節約できると同時に口元からの急激な曲げを防止できます。<br>・スイベルジョイントのねじの種類は高圧ホース継手金具の規格に合わせて用意してあります。<br>・配管及び高圧ホースに流体の圧力が加わりスイベルジョイントが加圧された状態でも当ジョイントは容易に360度回転できま

  • 圧力回転継手パールロータリージョイント RXE1000(単式ネジ取付式) 画像

    昭和技研工業

    圧力回転継手パールロータリージョイント RXE1000(単式ネジ取付式)

    RXE1000(単式ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。<br>【特長】<br>・パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。<br>・本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力屈折継手パールスイベルジョイント ASシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント PKシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Bシリーズ
スイベルジョイント JL-KCシリーズ
スイベルジョイント JL-DCシリーズ
メーカー昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業ブリヂストンブリヂストン
通常価格16,769-12,586 -16,178 -20,901 -8,354 -5,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スイベルジョイントスイベルジョイントスイベルジョイントスイベルジョイント一般スイベル一般スイベル
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油鉱物性作動油鉱物性作動油
接続種類ネジ取付式ネジ取付式ネジ取付式ネジ取付式ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
接続ねじの種類 供給側(単式、スイベル)RcRcRcRcG(雄ねじ雌30°シート)Rc
接続ねじの種類 排出側(単式、スイベル)RcRcRcRcRR
よく一緒に購入される商品

ロータリー・スイベルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング