17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が150型番あります。

圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ

通常単価(税別)
12,586159,437
税込単価
13,845175,381
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

本体がダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)製のネジ込みタイプ可動配管ラインに利用できる。【特長】・スイベルジョ...

詳細を確認
未確定:候補が150型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタイルNo.1

スタイルNo.2

スタイルNo.3

圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ 外形図01
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ 外形図02
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ 外形図03

スタイルNo.4

スタイルNo.5

スタイルNo.6

圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ 外形図04
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ 外形図05
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ 外形図06

製品仕様

部品名称

圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ 製品仕様
 

使用条件

製品ラインナップ・製品例

最高圧力:4.1MPa{42kgf/cm2
最高温度:100℃
本体材質:ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
標準パッキン:NBR
接続:ネジ込み(Rc)
型式 → スタイルNo → サイズ
A → 1/2/3/4/5/6 → 10A/15A/20A/25A/32A/40A/50A/65A/80A/100A

例)A-1 25A

規格表

呼称寸法ABCDEFGHJ
10A3/8 B847470(44)3232357470
15A1/2 B847470(44)3232357470
20A3/4 B1059892(60)4645459892
25A1 B1059892(60)4645459892
32A1 1/4 B120110109(77)636370110109
40A1 1/2 B120110109(77)636370110109
50A2 B150145155(98)787875145155
65A2 1/2 B181176190(132)105105100176190
80A3 B181176190(132)105105100176190
100A4 B210210232(160)135134120210232

性能・試験情報

A/AS型 動トルク表

圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ 性質性能情報・試験情報

注意・禁止事項

  • 流体が、りん酸エステル系作動油・塩素化炭化水素系作動油・有機溶剤・酸類の場合には、標準パッキン材質(NBR)は使用できません。
  • ジョイントのポールベアリング部は精密に仕上げられ、「あそび」が全くありませんので、パイプラインの動きはジョイントのスイベル方向のみに限定されます。従ってパイプラインの動きを充分検討されてスタイルの選定を行ってください。
  • モーメント荷重の大小がジョイントの寿命を大きく左右します。ジョイントに大きなモーメント荷重を与えぬようにして下さい。
  • スイベルジョイントはロータリージョイントとは異なりますので、連続回転に使用することは正しくありません。しかし、極めて低速では充分使用できます。
  • 潤滑は常温で使用されている場合は、普通パッキンの交換時の給油で充分ですが、高温で使用される場合には、1週間に1回程度の給油が必要です。
  • ジョイントが正常に使用されている場合、漏洩が発生した時点がパッキンの使用限度です。パッキンを新品と交換するか、ジョイントを新品と交換して下さい。

型番リスト

表示件数

最高使用温度

(℃)

接続ねじの呼び 供給側(単式、スイベル)

接続ねじの呼び 排出側(単式、スイベル)

スタイルNO

パッキン材質

最小発注数量
100
[3/8B] 10A
10A
1
NBR
1個
100
[1/2B] 15A
15A
1
NBR
1個
100
[3/4B] 20A
20A
1
NBR
1個
100
[1B] 25A
25A
1
NBR
1個
100
[1 1/4B] 32A
32A
1
NBR
1個
100
[1 1/2B] 40A
40A
1
NBR
1個
100
[2B] 50A
50A
1
NBR
1個
100
[2 1/2B] 65A
65A
1
NBR
1個
100
[3B] 80A
80A
1
NBR
1個
100
[4B] 100A
100A
1
NBR
1個
100
[3/8B] 10A
10A
2
NBR
1個
100
[1/2B] 15A
15A
2
NBR
1個
100
[3/4B] 20A
20A
2
NBR
1個
100
[1B] 25A
25A
2
NBR
1個
100
[1 1/4B] 32A
32A
2
NBR
1個
100
[1 1/2B] 40A
40A
2
NBR
1個
100
[2B] 50A
50A
2
NBR
1個
100
[2 1/2B] 65A
65A
2
NBR
1個
100
[3B] 80A
80A
2
NBR
1個
100
[4B] 100A
100A
2
NBR
1個
100
[3/8B] 10A
10A
3
NBR
1個
100
[1/2B] 15A
15A
3
NBR
1個
100
[3/4B] 20A
20A
3
NBR
1個
100
[1B] 25A
25A
3
NBR
1個
100
[1 1/4B] 32A
32A
3
NBR
1個
100
[1 1/2B] 40A
40A
3
NBR
1個
100
[2B] 50A
50A
3
NBR
1個
100
[2 1/2B] 65A
65A
3
NBR
1個
100
[3B] 80A
80A
3
NBR
1個
100
[4B] 100A
100A
3
NBR
1個
100
[3/8B] 10A
10A
4
NBR
1個
100
[1/2B] 15A
15A
4
NBR
1個
100
[3/4B] 20A
20A
4
NBR
1個
100
[1B] 25A
25A
4
NBR
1個
100
[1 1/4B] 32A
32A
4
NBR
1個
100
[1 1/2B] 40A
40A
4
NBR
1個
100
[2B] 50A
50A
4
NBR
1個
100
[2 1/2B] 65A
65A
4
NBR
1個
100
[3B] 80A
80A
4
NBR
1個
100
[4B] 100A
100A
4
NBR
1個
100
[3/8B] 10A
10A
5
NBR
1個
100
[1/2B] 15A
15A
5
NBR
1個
100
[3/4B] 20A
20A
5
NBR
1個
100
[1B] 25A
25A
5
NBR
1個
100
[1 1/4B] 32A
32A
5
NBR
1個
100
[1 1/2B] 40A
40A
5
NBR
1個
100
[2B] 50A
50A
5
NBR
1個
100
[2 1/2B] 65A
65A
5
NBR
1個
100
[3B] 80A
80A
5
NBR
1個
100
[4B] 100A
100A
5
NBR
1個
100
[3/8B] 10A
10A
6
NBR
1個
100
[1/2B] 15A
15A
6
NBR
1個
100
[3/4B] 20A
20A
6
NBR
1個
100
[1B] 25A
25A
6
NBR
1個
100
[1 1/4B] 32A
32A
6
NBR
1個
100
[1 1/2B] 40A
40A
6
NBR
1個
100
[2B] 50A
50A
6
NBR
1個
100
[2 1/2B] 65A
65A
6
NBR
1個
100
[3B] 80A
80A
6
NBR
1個
100
[4B] 100A
100A
6
NBR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,899
( 17,489 )
3日目
16,005
( 17,606 )
3日目
20,606
( 22,667 )
3日目
17,275
( 19,003 )
3日目
32,117
( 35,329 )
3日目
34,899
( 38,389 )
3日目
43,899
( 48,289 )
3日目
57,020
( 62,722 )
6日目
57,020
( 62,722 )
6日目
70,961
( 78,057 )
6日目
13,699
( 15,069 )
3日目
13,699
( 15,069 )
3日目
17,197
( 18,917 )
3日目
17,197
( 18,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,899
( 36,189 )
3日目
32,899
( 36,189 )
3日目
39,899
( 43,889 )
3日目
80,462
( 88,508 )
6日目
67,064
( 73,770 )
6日目
83,210
( 91,531 )
6日目
15,080
( 16,588 )
6日目
15,080
( 16,588 )
6日目
22,965
( 25,262 )
6日目
22,965
( 25,262 )
6日目
31,665
( 34,832 )
6日目
31,665
( 34,832 )
6日目
42,482
( 46,730 )
6日目
73,375
( 80,713 )
6日目
73,375
( 80,713 )
6日目
98,337
( 108,171 )
6日目
22,786
( 25,065 )
6日目
22,786
( 25,065 )
6日目
31,066
( 34,173 )
6日目
31,066
( 34,173 )
6日目
45,552
( 50,107 )
6日目
45,552
( 50,107 )
6日目
57,020
( 62,722 )
6日目
100,500
( 110,550 )
6日目
100,500
( 110,550 )
6日目
128,762
( 141,638 )
6日目
23,596
( 25,956 )
6日目
23,596
( 25,956 )
6日目
31,665
( 34,832 )
6日目
37,894
( 41,683 )
6日目
47,684
( 52,452 )
6日目
47,684
( 52,452 )
6日目
60,451
( 66,496 )
6日目
109,912
( 120,903 )
6日目
109,912
( 120,903 )
6日目
144,100
( 158,510 )
6日目
24,602
( 27,062 )
6日目
24,602
( 27,062 )
6日目
32,875
( 36,163 )
6日目
32,875
( 36,163 )
6日目
49,538
( 54,492 )
6日目
49,538
( 54,492 )
6日目
63,797
( 70,177 )
6日目
119,787
( 131,766 )
6日目
119,787
( 131,766 )
6日目
159,437
( 175,381 )
6日目

詳細情報

基本情報

本体がダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)製のネジ込みタイプ可動配管ラインに利用できる。
【特長】
・スイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので、機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト量荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることが出来ます
・シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく、安定したシールができます
【用途】
・産業機械、油圧機械、工作機械などの油圧・水圧・空気圧等の作動媒体配管
・産業機械、食品機械などの冷水・温水・蒸気・熱油・ブラインなどの熱媒体・冷媒体配管
・各種石油製品、LPG等の荷役装置の流体輸送配管産業用廃水処理装置の配管
・真空機器の給排気の配管

商品担当おすすめ

  • 圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式) 画像

    昭和技研工業

    圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)

    KCL(単式ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。<br>【特長】<br>・本体が強力アルミ合金製で軽量です<br>・小型で取付が容易なシンプルタイプです。<br>・封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。<br>・回転抵抗が低く、経済的です。<br>・高速回転が可能です。

  • スイベルジョイント JL-GCシリーズ 画像

    ブリヂストン

    スイベルジョイント JL-GCシリーズ

    鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用。<br>【特長】<br>・高圧ホースの接続位置が任意の方向にとれるので、配管が簡単になり取付作業時間が短縮されます。<br>・ホースの屈曲を助け、その為ホースの長さが節約できると同時に口元からの急激な曲げを防止できます。<br>・スイベルジョイントのねじの種類は高圧ホース継手金具の規格に合わせて用意してあります。<br>・配管及び高圧ホースに流体の圧力が加わりスイベルジョイントが加圧された状態でも当ジョイントは容易に360度回転できま

  • 圧力回転継手パールロータリージョイント RXE1000(単式ネジ取付式) 画像

    昭和技研工業

    圧力回転継手パールロータリージョイント RXE1000(単式ネジ取付式)

    RXE1000(単式ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。<br>【特長】<br>・パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。<br>・本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の一部
5
満足度:5.0
この商品は製品(機械)の一部の部品として使用しました。製品に設置する際の作業性については他のジョイント部品と同等で、何も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント PKシリーズ
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Bシリーズ
スイベルジョイント JL-KCシリーズ
スイベルジョイント JL-DCシリーズ
スイベルジョイント JL-DDシリーズ
メーカー昭和技研工業昭和技研工業昭和技研工業ブリヂストンブリヂストンブリヂストン
通常価格12,586-16,178 -20,901 -8,354 -5,997 -9,586 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜
種類スイベルジョイントスイベルジョイントスイベルジョイント一般スイベル一般スイベル一般スイベル
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油鉱物性作動油鉱物性作動油鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)4.12.313.720.520.520.5
接続種類ネジ取付式ネジ取付式ネジ取付式ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
接続ねじの種類 供給側(単式、スイベル)RcRcRcG(雄ねじ雌30°シート)RcRc
よく一緒に購入される商品

ロータリー・スイベルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング