17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ネジ径

    • UNF5/16
    • UNF3/8
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 W(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ボールキャスター(ダイガスト) ボルトタイプ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールキャスター(ダイガスト) ボルトタイプ 外形図

製品仕様

  • 材質:[本体/車輪]亜鉛ダイカスト

規格表

ボールキャスター(ダイガスト) ボルトタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

ネジ径

許容荷重

(daN)

車輪幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
50.1~70
61
51
M8XP1.25
40
10
41
10
1個
50.1~70
61
51
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
40
10
41
10
1個
50.1~70
61
51
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
40
10
41
10
1個
70.1~100
72
61.5
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
50
13
47.5
10
1個
70.1~100
72
61.5
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
50
13
47.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,107
( 1,218 )
8日目
1,107
( 1,218 )
8日目
1,107
( 1,218 )
8日目
1,399
( 1,539 )
8日目
1,399
( 1,539 )
8日目

詳細情報

基本情報

高級感とデザイン性を兼ね備えた旋回性抜群のボールキャスター。屋内使用の家具やワゴンに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールキャスター(ダイガスト) ボルトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールキャスター(ダイガスト) ボルトタイプ
ボールキャスター(ダイガスト) プレートタイプ
TND type ボルトタイプ
掘込ボールキャスター_BH
掘込ボールキャスター ベビー_BHB-12
スーパーヘビークラス 300X-PA ボルト型(パッキングキャスター)
メーカー東信製作所東信製作所東信製作所スガツネ工業スガツネ工業内村製作所(内村キャスター販売)
通常価格1,107-1,230 -652 -459 -24242,424
通常出荷日8日目8日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目17日目
キャスタタイプねじ込み式プレート式自在ねじ込み式 / 双輪プレート式ボールキャスタープレート式ボールキャスターねじ込み式 / 双輪
金具材質SWCHSPCCSWCHスチールスチールアルミ合金ダイキャスト(ADC12)
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.00~35.00~35.00~35.00485.01~750.00
車輪径【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~70~50~50~5095.1~125
車輪材質ダイカストダイカストナイロンポリウレタン(アジブレンR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング