17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ネジ径

    • M12
    • UNF5/16
    • UNF3/8
  • ストッパ

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 W(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 13日以内

U・US type ボルトタイプ

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

U・US type ボルトタイプ 外形図

US-B

製品仕様

  • 車輪径:φ40~φ50
  • 許容荷重:50~80daN
  • 材質:本体/亜鉛ダイカスト、車輪/ナイロン

規格表

U・US type ボルトタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

ネジ径

ストッパ

許容荷重

(daN)

車輪幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
52
40
M8XP1.25
なし
50
41.5
37.5
10
1個
52
40
M10XP1.5
なし
50
41.5
37.5
10
1個
52
40
[UNF3/8] UNF3/8
なし
50
41.5
37.5
10
1個
52
40
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
なし
50
41.5
37.5
10
1個
65
50
M8XP1.25
なし
80
48
47.5
10
1個
65
50
M10XP1.5
なし
80
48
47.5
10
1個
65
50
[M12] M12XP1.25
なし
80
48
47.5
10
1個
65
50
[M12] M12XP1.75
なし
80
48
47.5
10
1個
65
50
U1/2X20ヤマ
なし
80
48
47.5
10
1個
65
50
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
なし
80
48
47.5
10
1個
65
50
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
なし
80
48
47.5
10
1個
52
40
M8XP1.25
回転ストッパ付
50
41.5
44.5
10
1個
52
40
M10XP1.5
回転ストッパ付
50
41.5
44.5
10
1個
65
50
M8XP1.25
回転ストッパ付
80
48
52
10
1個
65
50
M10XP1.5
回転ストッパ付
80
48
52
10
1個
65
50
[M12] M12XP1.25
回転ストッパ付
80
48
52
10
1個
65
50
[M12] M12XP1.75
回転ストッパ付
80
48
52
10
1個
65
50
U1/2X20ヤマ
回転ストッパ付
80
48
52
10
1個
65
50
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
回転ストッパ付
80
48
52
10
1個
65
50
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
回転ストッパ付
80
48
52
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951
( 1,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
951
( 1,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
8日目
950
( 1,045 )
8日目
1,282
( 1,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,266
( 1,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
8日目
1,186
( 1,305 )
8日目
1,186
( 1,305 )
8日目
1,204
( 1,324 )
8日目
1,257
( 1,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,257
( 1,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,402
( 1,542 )
8日目
1,378
( 1,516 )
13日目
1,380
( 1,518 )
8日目
1,380
( 1,518 )
8日目
1,380
( 1,518 )
8日目
1,384
( 1,522 )
8日目

詳細情報

基本情報

高級感あるクロームメッキデザインキャスター。屋内使用の家具・什器等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U・US type ボルトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U・US type ボルトタイプ
TND type ボルトタイプ
木製双輪 type ボルトタイプ
W・WS type ボルトタイプ
双輪キャスター T・TS type(ボルトタイプ)
MY・MYS type ボルトタイプ
メーカー東信製作所東信製作所東信製作所東信製作所東信製作所東信製作所
通常価格950-652 -2,082 -1,016 -364 -1,089 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質SWCHSWCHSWCHSWCHSWCHSWCH
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~7050.1~7050.1~70-50.1~70
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00~35.00~35.00-35.01~80.0035.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~50~50~50-~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング