17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

X・X-WSP type ボルトタイプキャスター

通常単価(税別)
2,8504,173
税込単価
3,1354,590
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

旋回と車輪を同時にロック出来、旋回のみを固定出来る機能付き双輪ウレタンキャスター。医療機器や搬送台など...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

X・X-WSP type ボルトタイプキャスター 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:ナイロン
    車輪:ウレタン

■ストッパー外枠のみを下げると旋回ロックのみ掛かります。

X・X-WSP type ボルトタイプキャスター 仕様

フリー⇒旋回ロック/車輪フリー⇒旋回ロック/車輪ロック

規格表

X・X-WSP type ボルトタイプキャスター 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

許容荷重

(daN)

車輪幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
100.1~130
126.5
80.01~140.00
100
なし
120
65
78
10
1個
100.1~130
126.5
80.01~140.00
100
ダブルストッパ付(回転+旋回)
120
65
100
10
1個
130.1~170
152.5
140.01~220.00
124
なし
150
67
93
10
1個
130.1~170
152.5
140.01~220.00
124
ダブルストッパ付(回転+旋回)
150
67
117
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
8日目
3,211
( 3,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,315
( 3,647 )
8日目
4,173
( 4,590 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

旋回と車輪を同時にロック出来、旋回のみを固定出来る機能付き双輪ウレタンキャスター。医療機器や搬送台などに最適です。
【特長】
・段階ストッパー機能搭載。
旋回部固定→車輪・旋回固定と使用状況により個別ストッパーが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X・X-WSP type ボルトタイプキャスターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
精密機器のアルミフレーム架台に
4
満足度:4.0
許容荷重が大きく、旋回ロックのみ、旋回と車輪のロックが選択できるので便利。 旋回ロックが任意の位置で出来るともっと良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X・X-WSP type ボルトタイプキャスター
X・X-WSP type プレートタイプ
NW・NWS type ボルトタイプキャスター
超重量用双輪自在キャスターストッパーなし K-100X
スーパーヘビークラス 300X-PA ボルト型(パッキングキャスター)
スーパーヘビークラス 100X-N トラック型 超重量用 ナイロン車輪 (パッキングキャスター)
メーカー東信製作所東信製作所東信製作所タキゲン製造内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)
通常価格2,850-2,997 -1,064 -19,800 -42,42413,725 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜15日目17日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質SWCHSPCCSWCH冷間圧延鋼板(SPC)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12595.1~125~50-95.1~125-
車輪材質ウレタンエラストマーウレタンエラストマーナイロンポリアミドポリウレタン(アジブレンR)ボリアミド樹脂(ナイロン6)
ネジ径M12XP1.75---M24_P3-
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング