17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

注油器シリーズ ボタンヘッド

通常単価(税別)
1781,908
税込単価
1962,099
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様:黄銅製】材質:黄銅棒C3604・硬鋼線SW...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

黄銅製

注油器シリーズ ボタンヘッド 外形図1

ステンレス製

注油器シリーズ ボタンヘッド 外形図2

製品仕様

黄銅製

材質:黄銅棒C3604・硬鋼線SW-C・鋼球SECH10R
表面処理:ニッケルメッキ

ステンレス製

材質:ステンレス鋼SUS303・ステンレス線SUS304・ステンレス球SUS304

規格表

黄銅製

注油器シリーズ ボタンヘッド 規格表1

ステンレス製

注油器シリーズ ボタンヘッド 規格表2

使用例

使用方法

ボタンヘッドもグリースニップル同様で使用しますが、注油の際はグリースニップル用のグリースガンでは注油出来ません。専用のマイクロホースが必要となります。注油圧力は10MPa以下を推奨します。

型番リスト

表示件数

種類

ネジ規格

材質

寸法BxC

トラスココード

ピッチ数

RoHS?最小発注数量
周辺部品
G1/8
黄銅
15
556-8064
-
10
1個
周辺部品
G1/8
ステンレス
-
556-8102
-
10
1個
周辺部品
R1/8
黄銅
17
556-8081
-
10
1個
周辺部品
R1/8
ステンレス
-
556-8099
-
10
1個
周辺部品
G1/4
黄銅
15
556-8111
-
10
1個
周辺部品
G1/4
ステンレス
-
556-8145
-
10
1個
周辺部品
R1/4
黄銅
17
556-8129
-
10
1個
周辺部品
R1/4
ステンレス
-
556-8137
-
10
1個
周辺部品
G3/8
黄銅
17
556-8153
-
10
1個
周辺部品
R3/8
黄銅
17
556-8161
-
10
1個
周辺部品
R1/2
黄銅
22
556-8170
-
10
1個
周辺部品
M12
黄銅
17
556-8072
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
3日目
1,542
( 1,696 )
3日目
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,277
( 1,405 )
3日目
214
( 235 )
3日目
1,908
( 2,099 )
3日目
182
( 200 )
3日目
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
3日目
333
( 366 )
3日目
1,097
( 1,207 )
5日目
238
( 262 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様:黄銅製】材質:黄銅棒C3604・硬鋼線SW-C・鋼球SECH10R 表面処理:ニッケルメッキ【製品仕様:ステンレス製】材質:ステンレス鋼SUS303・ステンレス線SUS304・ステンレス球SUS304

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注油器シリーズ ボタンヘッドのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
グリース用
5
満足度:5.0
締め込みタイプの為、しっかり固定できて グリース漏れがなく とても便利です
0人が参考にしています。
グリス注入
4
満足度:4.0
通常の差し込みタイプだと グリスが漏れてしまったので こちらに変更しました。 押さえつけるタイプなので もれなくなってと...もっと読む
0人が参考にしています。
改造
5
満足度:5.0
使用用途はちがう使い方で使用 m12 p1.5の規格の黄銅棒C3604で サビの心配なく予定通り使えた
0人が参考にしています。
グリースの種類を分別する
3
満足度:3.0
特所なグリースの使用場所で通常のものと混入を避けるため使用しました。
0人が参考にしています。
グリースの注入
4
満足度:4.0
よくある差し込みするタイプと違って締め付けて固定でき、 漏れることも無いので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注油器シリーズ ボタンヘッド
グリースニップル(ボタンヘッド/10個)
G1/4 グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)
注油器シリーズ レリーフニップル
注油器シリーズ テールスカップ
注油器シリーズ ニップルソケット
メーカー栗田製作所エスコエスコ栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格178-1,830 -2,208373 -734770 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング