17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

注油器シリーズ グリースニップル用アダプタ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

注油器シリーズ グリースニップル用アダプタ 外形図

製品仕様

  • 材質:黄銅棒C3604
  • 表面処理:ニッケルメッキ

規格表

注油器シリーズ グリースニップル用アダプタ 規格表

SUS303相当品には、規格の末尾に「S」がついています。

使用例

使用方法

M6やU1/4×28山のメスネジをRc1/8のネジに変換して油圧ホースや鋼管継手を取り付けます。

型番リスト

表示件数

ネジ規格

材質

トラスココード

山数

ピッチ数

RoHS?最小発注数量
M6
黄銅
556-8765
-
1.0
10
1個
M6
ステンレス
556-8773
-
1.0
10
1個
M6
黄銅
556-8781
-
0.75
10
1個
M6
ステンレス
556-8790
-
0.75
10
1個
1/4
黄銅
556-8803
28
-
10
1個
1/4
ステンレス
556-8811
28
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,217
( 1,339 )
3日目
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,217
( 1,339 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604 表面処理:ニッケルメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注油器シリーズ グリースニップル用アダプタのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
グリースニップルの接続
3
満足度:3.0
ネジが合わなかったが,無理して嵌合させた.ネジのピッチを確認するためのツールが欲しい.
1人が参考にしています。
グリスアップ性の向上として
4
満足度:4.0
機械装置においてグリスアップを必要とするベアリング等がカバーに覆われていて、カバーを取外してのグリスアップになっていまし...もっと読む
1人が参考にしています。
グリスニップル延長
5
満足度:5.0
ねじサイズがいろいろあり希望のものが見つかりました。 これで楽にグリスアップできます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注油器シリーズ グリースニップル用アダプタ
アダプター(グリースニップル用)
樹脂キャップ(グリースニップル用)
注油器シリーズ レリーフニップル
注油器シリーズ ニップルソケット
注油器シリーズ テールスカップ
メーカー栗田製作所エスコエスコ栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格551-440 -723373 -770 -734
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品オイルカップ
よく一緒に購入される商品

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング