メカニカル部品技術窓口
【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様】材質:銅棒C3604・黄銅版C2680R・...
詳細を確認
| 材質 | 黄銅棒C3604 |
|---|---|
| 黄銅版C2680R | |
| 硬鋼線SW-C | |
| 普通鉄線SWM-B | |
| 表面処理 | ニッケルメッキ |
| 型番 | D | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | C | 下穴径 | ||
| UC1.5 | 3/16 | 4.8 | 14.5 | 11.5 | 5 | 4.7 |
| UC2 | 1/4 | 6.4 | 17 | 13 | 5.5 | 6.3 |
| UC2.5 | 5/16 | 8 | 17 | 13 | 6 | 7.9 |
| UC3 | 3/8 | 9.6 | 17 | 15 | 8 | 9.5 |
蓋を上げて油を入れるだけです。油は機械に直接入れた分だけ入ります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
グリースニップル ストレートタイプ
4.6通常価格(税別):101円~

ミスミ
グリースニップル 67.5°タイプ
4.5通常価格(税別):133円~

ミスミ
グリースニップル 90°タイプ
4.7通常価格(税別):133円~

栗田製作所
注油器シリーズ グリースニップル JIS型R(PT)ネジ/NPTネジ A型
4.9通常価格(税別):261円~

エスコ
ストレート グリースニップル(ステンレス製)
0通常価格(税別):363円~

栗田製作所
注油器シリーズ グリースニップル用アダプタ
4通常価格(税別):551円~

エスコ
樹脂キャップ(グリースニップル用)
4通常価格(税別):723円

栗田製作所
注油器シリーズ 玉入カップ
5通常価格(税別):357円~

栗田製作所
注油器シリーズ グリースニップル 規格頭G(PF)ネジ/メートルネジ C型
5通常価格(税別):296円~