メカニカル部品技術窓口

確定しました

注油器シリーズ エルボ型カップ

型番:

LBC20-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LBC20-1の仕様・寸法情報

種類
オイルカップ
ネジ規格
R1/8
材質
黄銅
蓋径(mm)
20
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

注油器シリーズ エルボ型カップ 外形図

製品仕様

材質黄銅棒C3604
黄銅条C2680R
硬鋼線SW-C
普通鉄線SWM-B
表面処理ニッケルメッキ
 

規格表

単位:mm
型番蓋径×ネジD寸法
ABCD1B×C
LBC20-120×R1/8263434.5810

使用例

使用方法

蓋を上げて油を入れます。本体底部にフエルトを使用しておりますので、少しずつフエルトを通じて油が流れます。流れる油の調整は出来ません。

型番リスト

表示件数
型番
LBC20-1

種類

ネジ規格

材質

蓋径

(mm)

RoHS?最小発注数量
オイルカップ
R1/8
黄銅
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,552
( 1,707 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604・黄銅条C2680R・硬鋼線SW-C・普通鉄線SWM-B 表面処理:ニッケルメッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注油器シリーズ エルボ型カップの型番LBC20-1のページです。 型番LBC20-1に関する仕様情報を記載しております。
注油器シリーズ エルボ型カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注油器シリーズ エルボ型カップ
注油器シリーズ L型カップ
注油器シリーズ スプリングカップ
注油器シリーズ オイルカップ
注油器シリーズ グリースカップ
注油器シリーズ 玉入カップ
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格1,552900 -507 -1,458 -1,164 -357 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング