17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ネジ規格

  • 胴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

注油器シリーズ グリースカップ

通常単価(税別)
1,1644,626
税込単価
1,2805,089
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604 表面処理:金色塗装

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

注油器シリーズ グリースカップ 外形図

製品仕様

材質:黄銅棒C3604
表面処理:金色塗装

規格表

注油器シリーズ グリースカップ 規格表

使用例

使用方法

本体と蓋の内径部にグリースを入れて蓋を本体に少しねじ込みます。注油の際は蓋を締め込んだ分だけグリースが機械に流入されます。

型番リスト

表示件数

ネジ規格

胴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
G1/8
20
10
1個
G1/8
25
10
1個
G1/4
25
10
1個
G1/8
32
10
1個
G1/4
32
10
1個
G1/4
50
10
1個
G3/8
50
10
1個
G1/2
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164
( 1,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,262
( 1,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,184
( 1,302 )
3日目
1,690
( 1,859 )
3日目
1,730
( 1,903 )
3日目
3,872
( 4,259 )
3日目
4,269
( 4,696 )
5日目
4,626
( 5,089 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604 表面処理:金色塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注油器シリーズ グリースカップのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
交換修理用に使用しています
4
満足度:4.0
水ポンプに付いていたグリースカップが破損したので、同仕様の商品を探して交換修理用に購入しました。カップにグリスガンなどで...もっと読む
0人が参考にしています。
外販装置付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社で外販用に製作している装置(食品関連)付帯部品として使用しています。要所にこの商品を設けておくことで容易にグリスアッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注油器シリーズ グリースカップ
注油器シリーズ スプリングカップ
注油器シリーズ L型カップ
注油器シリーズ 玉入カップ
注油器シリーズ 打込カップ
注油器シリーズ レリーフニップル
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格1,164-507 -900 -357 -378 -373 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類オイルカップオイルカップオイルカップオイルカップオイルカップ周辺部品
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング