17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC100

通常単価(税別)
6,9987,165
税込単価
7,6987,882
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

液量調整タイプ。【特長】・エンジンクリーナーはコンプレッサーからの圧縮空気を使用して、洗浄液を吸い上げ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC100 外形図

※1:調整弁

製品仕様

型番ノズル
口径
ノズル
取付口
ホース取付口付属
竹の子・袋ナット
※推奨
ホース内径
吹付け
空気圧力
1分間
吸上量
L1L本体
重量
最高
使用圧力
EC1003.0mm取り外し
不可
G1/4No.03×1/47.5~8mm0.4MPa0.36L270mm425mm390g0.7MPa
EC100P※ハイカプラ用プラグ--270mm425mm398g

付属品:φ6×4吸上ホース1.5m(ストレーナー付)
※ハイカプラ用プラグとは…日東工器社製ハイカプラシリーズに互換性のあるプラグを使用しております。

 

使用材料

本体アルミダイカストADC12相当品
部品黄銅棒C3604
黄銅管C2700
ニトリルゴムNBR
ステンレスSUS304
ふっ素樹脂丸棒PTFE
SS400相当品(プラグ材料)
冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)
表面処理クロームメッキ

型番リスト

表示件数

特長

仕様

RoHS?最小発注数量
流量調整
洗淨液の調整が可能です
10
1個
標準 / 流量調整
洗淨液の調整が可能です。プラグ付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,998
( 7,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,165
( 7,882 )
3日目

詳細情報

基本情報

液量調整タイプ。
【特長】
・エンジンクリーナーはコンプレッサーからの圧縮空気を使用して、洗浄液を吸い上げます。吸い上げた液体とコンプレッサーからの圧縮空気を混合してスプレー状に噴射する製品です。
・EC100は吸い上げる液体の量を調整弁※1で調整出来ますが、油の吸上げ量をゼロ(圧縮空気のみ)にすることが出来ません。
・キリ状タイプ。
・洗浄液の調整が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC100
エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC200
エアツールシリーズ エンジンクリーナー EC100S・L
エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP100
エアツールシリーズ オイルレスエアーガン
エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格6,998-6,890 -7,504 -4,251 -3,5882,404 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状標準標準標準標準標準標準
エア供給口の接続種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
ノズル取付ネジおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
本体材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストADC12

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング