メカニカル部品技術窓口
工作機械用シャワーガン(水・油専用)。大流量シャワータイプ。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | ノズル外径 | ノズル穴径 | ノズル口径 | 付属竹の子・袋ナット | 推奨 ホース内径 | 噴出量 (0.4MPa時) | ホース 取付口 | 本体重量 | 梱包重量 | 最高使用圧力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500 | 26 | 2.0×18 | M16×1.0 | No.03×1/2×16.5 | 15 | 24L/min | G1/2 | 520g | 625g | 0.7MPa |
使用材料
| 本体 | アルミダイカストADC12相当品 |
|---|---|
| 部品 | 黄銅棒C3604 バイトン(パッキン・Oリング材料) ステンレスSUS304 冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料) |
| 表面処理 | クロームメッキ |
スパウトガンは、NC旋盤やマシニングセンタ等の工作機械のクーラントポンプに接続して使用するオイル洗浄ガンです。スパウトガンを工作機械に取り付けてご使用の場合、切削油は40メッシュ以上のフィルタを通してください。フィルタを通さないと、切削屑等がバルブに詰まりノズル部から油漏れを起こす場合がございます。また噴射異常が起きた場合は、ノズル先端部のキャップを外してエアーガン等でキャップ内部を清掃してください。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル
4.3通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
エアーブロワガン
4.1通常価格(税別):1,020円~

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

千代田通商
ブローガンBG-50シリーズ ピタチャン
4.5通常価格(税別):1,018円

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル
5通常価格(税別):2,171円~