メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアツールシリーズ オイルレスエアーガン

型番:

AG45L-OL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG45L-OLの仕様・寸法情報

種類
エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状
標準
特長
標準
エア供給口の接続種類
めねじ
ノズル取付ネジ
おねじ
本体材質
[アルミ] アルミダイカスト
ノズル材質
[黄銅] 黄銅製
最高使用圧力(MPa)
0.7
エア噴出量(l/min)
160
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

  • 本体使用材料:アルミダイカストADC12相当品
  • 部品使用材料:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304
  • 表面処理:クロームメッキ(一部ニッケルメッキ)
  • 最高使用圧力:0.7MPa

規格表

エアツールシリーズ オイルレスエアーガン 規格表

※F-AG01を取り付けた際のエア噴出量は110L/min(0.5MPa時)となります。

型番リスト

表示件数
型番
AG45L-OL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

禁油タイプのオイルレスエアーガン!

【特長】
・ノズルネジ部はエア漏れ防止のため低強度タイプのボンドを使用しております
・バルブ内部に特殊Oリングを採用したことで油分を使用しなくても従来並の使用感を実現しました
・錆に強いステンレスレバー採用
・バルブ内部は作動を良くするためメッキ仕上げを施しました
・AG45L-OL(オイルレスエアーガン)にF-AG01(一般用クリーンフィルタ)を接続しますとより清潔なエアが噴出します
・F-AG01を取付けた際のエア噴出量は110ℓ/min(0.5MPa時)です
・オイルレスエアーガンはクリーンルーム用エアーガンではありませんのでご注意下さい
・バルブ・ノズルネジ部は低強度タイプのボンドを使用して固定しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアツールシリーズ オイルレスエアーガンの型番AG45L-OLのページです。 型番AG45L-OLに関する仕様情報を記載しております。
エアツールシリーズ オイルレスエアーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアツールシリーズ オイルレスエアーガン
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ
エアツールシリーズ スパウトガン SP200
エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP100
エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格3,5881,797 -2,404 -4,5984,251 -13,740
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状標準標準標準標準標準標準
特長標準標準標準標準標準標準
エア供給口の接続種類めねじおねじめねじめねじめねじめねじ
ノズル取付ネジおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
よく一緒に購入される商品

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング