17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • エア噴出量(l/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル 外形図

製品仕様

本体使用材質:黄銅棒C3604、黄銅パイプC2700

表面処理:クロームメッキ

規格表

エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル 規格表

型番リスト

表示件数

エア噴出量

(l/min)

ノズル口径

(mm)

RoHS?最小発注数量
32
1.0
10
1個
94
1.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,171
( 2,388 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプ径が細いため、隙間清掃が容易です。
【用途】
・すきま清掃に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズルのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
電子機器清掃用
5
満足度:5.0
 電子機器の清掃用に5年ほど使い続けています。  フロン規制により安価な缶エアダスターは使えず、現場ではコンプレッサーは...もっと読む
2人が参考にしています。
細部のエアーブロー用
5
満足度:5.0
小径ネジ穴の中に入っている切削油や洗浄液の除去に苦労していましたが、このノズルをエアーガンの先に付け替えて使用してみまし...もっと読む
1人が参考にしています。
旋盤作業
5
満足度:5.0
旋盤でシャフトの加工をするのに使用した。 チャック爪にキリコが付着しないようにノズルの長いこちらを使用した。 ストッパー...もっと読む
0人が参考にしています。
細部エアーブロー
5
満足度:5.0
細穴の深いところにエアーブローしたくて購入しました 納期が早くて助かりました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル
エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル
エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル
エアーガン・ツリーガン使用可能 ネジ部 G1/8 増量ノズル
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
高効率ノズル KNHシリーズ
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所ミスミSMC
通常価格2,171-1,530 -2,170 -1,707 -9982,620 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ノズルノズルノズルノズルエアブローガン本体ノズル付ノズル
ノズル形状ロングロングロング標準標準標準
特長標準標準標準標準標準標準
ノズル材質黄銅棒黄銅棒黄銅棒黄銅棒ナイロン6黄銅
L120-----
よく一緒に購入される商品

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング