メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

型番:

GS-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-8の仕様・寸法情報

種類
関連部品
ノズル形状
標準
特長
標準
取付ネジ 入力側
M13X1
吸着力(kg)
8
使用可能製品
ツリーガン全機種
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー 外形図

製品仕様

  • 使用材質:磁石アルニコ5DG
  • 表面処理:クロームメッキ
  • 吸着力:8kg
  • 取付口:M13×1.0
  • 使用可能製品:ツリーガン全機種

商品特長詳細

ツリーガンの固定に最適! ツリーガン使用後にガンホルダーで固定

注意・禁止事項

マグネットガンホルダーの吸着力は非常に強力です。電子機器に影響を与える恐れがございますので、ご使用環境をご確認のうえご使用下さい。

型番リスト

表示件数
型番
GS-8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,118
( 5,630 )
3日目

詳細情報

基本情報

ツリーガン全機種に使用可能。
【特長】
・ツリーガン使用後にガンホルダーで固定
【用途】
・ツリーガンの固定に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダーの型番GS-8のページです。 型番GS-8に関する仕様情報を記載しております。
エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー
エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ
エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
エアツールシリーズ オイルレスエアーガン
エアツールシリーズ ツリーガンセット
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格5,1181,1962,404 -1,797 -3,5886,252 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状標準標準標準標準標準標準
特長標準標準標準標準標準標準
取付ネジ 入力側M13X1G1/4----
吸着力(kg)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト