メカニカル部品技術窓口
【特長】・レバー付き、エア流量調整付き、プラグ仕様となります。
| 型番 | ノズル口径 | ノズル取付口 | ホース取付口 | 推奨竹の子・袋ナット | 推奨ホース内径 | ※エア噴出量 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG45 | 2.0 | G1/8 | G1/4 | No.03×1/4 | 7.5~8mm | 160L/min | 一般的な清掃作業に最適です。 |
| AG50 | 2.0 | 145L/min | ※ノズルでエア流量調整が可能です。 | ||||
| AG20 | 1.5 | 100L/min | 自転車の空気入から清掃作業まで可能です。 | ||||
| AG25 | 2.0 | 150L/min | 防塵カバー付。ワーク製品に密着させて使用すれば切粉の跳ね返りを防止します。 | ||||
| AG30 | 1.3×2 | 140L/min | 自動車の空気入から清掃作業まで可能です。 | ||||
| AG35 | 3.0 | 260L/min | 収納可能な105mm銅パイプノズル付。口径φ3の強力タイプです。 | ||||
| AG45L | 2.0 | 160L/min | レバー付のスタンダードモデルです。 | ||||
| AG50L | 2.0 | 145L/min | ※レバー付・ノズルでエア流量調整が可能です。 | ||||
| AG45P | 2.0 | ※ハイカプラ用プラグ | - | - | 160L/min | 一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。 | |
| AG50P | 2.0 | 145L/min | ※ノズルでエア流量調整が可能で、ホースにワンタッチで着脱可能です。 | ||||
| AG45LP | 2.0 | 160L/min | レバー付。一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。 | ||||
| AG50LP | 2.0 | 145L/min | ※レバー付。ノズルでエア流量調整可能で、ホースにワンタッチで着脱可能です。 | ||||
| AG45×G3/8 | 2.0 | G1/8 | G3/8 | - | - | 160L/min | 一般的な清掃作業に最適です。通常のAG45と比べて内径φ10の太いホースが使用出来ます。 |
使用材料
| 型番 | ノズル口径 | ノズル取付口 | ホース取付口 | 推奨竹の子・袋ナット | 推奨ホース内径 | エア噴出量 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGR45F | 2.3 | G1/8 | G1/4 | No.03×1/4 | 7.5~8mm | 160L/min | 軽量かつレバー操作でエア流量調整が可能です。付属のノズルは自由に大きく曲げることが出来ます。 |
使用材料(本体部のみスウェーデン製となります)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,702円 ( 2,972円 ) | 3日目 |
2,839円 ( 3,123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,424円 ( 2,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,726円 ( 2,999円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,109円 ( 3,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,382円 ( 2,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,259円 ( 3,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,553円 ( 2,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,698円 ( 2,968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,914円 ( 3,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,531円 ( 2,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,762円 ( 4,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

千代田通商
ブローガンBG-50シリーズ ラバーチップノズル
0通常価格(税別):1,701円

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

WTBワタベコーポレーション
標準エアーダスターガン
3通常価格(税別):2,601円~

ミスミ
ターボエアーダスター
5通常価格(税別):1,860円

ミスミ
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
4.8通常価格(税別):998円