17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ジョイントシリーズ 継手部品 No.23 ブッシング

通常単価(税別)
396697
税込単価
436767
通常出荷日:3日目

【特長】メッキなしのみとなります。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジョイントシリーズ 継手部品 No.23 ブッシング 外形図

製品仕様

材質:黄銅棒C3604

規格表

単位:mm
型番ネジDネジD1LL1L2六角対辺
No.23×1/4×1/8R1/4Rc1/816.5115.517
No.23×3/8×1/4R3/81/41812619
No.23×1/2×1/4R1/21/42215723
No.23×1/2×3/8R1/23/82215723

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

RoHS?最小発注数量
1/2B(15A)
1/4B(8A)
10
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
10
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
10
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668
( 735 )
3日目
396
( 436 )
3日目
404
( 444 )
3日目
697
( 767 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】メッキなしのみとなります。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシリーズ 継手部品 No.23 ブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントシリーズ 継手部品 No.23 ブッシング
ジョイントシリーズ 継手部品 No.28 ブッシング(R×G)
ジョイントシリーズ ロングニップル
ブッシング
管継手 ブッシング
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 異径 ブッシング
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所エスコ桑名金属工業(旧:日立金属)ミスミ
通常価格396-726 -1,410 -688 -514 -730 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ブッシングブッシングロングニップルブッシング・おすめすソケットブッシングブッシング
ねじの種類1RRRRcRG(PFめねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcG(めねじ)RcRRcR(PTおねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング