17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ジョイントシリーズ 継手部品 No.24 エルボ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジョイントシリーズ 継手部品 No.24 エルボ 外形図1
ジョイントシリーズ 継手部品 No.24 エルボ 外形図2

※1/4×45°

製品仕様

材質:黄銅棒C3604

メッキ無のみとなります。

規格表

ジョイントシリーズ 継手部品 No.24 エルボ 規格表

型番リスト

表示件数

接続種類

接続形状

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

RoHS?最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
[ストリートエルボ] ストリートエルボ(90°)
1/4B(8A)
1/4B(8A)
10
1個
ねじ⇔ねじ異径
[ストリートエルボ] ストリートエルボ(90°)
1/4B(8A)
1/8B(6A)
10
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
[ストリートエルボ] ストリートエルボ(45°)
1/4B(8A)
1/4B(8A)
10
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
[ストリートエルボ] ストリートエルボ(90°)
1/8B(6A)
1/8B(6A)
10
1個
ねじ⇔ねじ異径
[ストリートエルボ] ストリートエルボ(90°)
3/8B(10A)
1/4B(8A)
10
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
[ストリートエルボ] ストリートエルボ(90°)
3/8B(10A)
3/8B(10A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014
( 1,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
944
( 1,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
765
( 842 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
3日目
1,569
( 1,726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】メッキなしのみとなります。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシリーズ 継手部品 No.24 エルボのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の冷却に使っています
4
満足度:4.0
90度エルボの形状の継手を探しており、ミスミで検索してこの商品を購入しました。金型の冷却部に使用しています。使用流体は水...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントシリーズ 継手部品 No.24 エルボ
ジョイントシリーズ 継手部品 No.25 チーズ
ジョイントシリーズ 継手部品 No.23 ブッシング
ジョイントシリーズ 継手部品 No.28 ブッシング(R×G)
ジョイントシリーズ 継手部品 No.26 中間ソケット(Rc×G)
ジョイントシリーズ ロングニップル
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格765-544 -396 -726 -841 -1,410 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
ねじの種類1RRcRRRcR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcG(めねじ)G(めねじ)Rc
材質黄銅棒黄銅棒黄銅棒黄銅棒黄銅棒黄銅棒
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング