17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

塗装用ホース FAチューブ

通常単価(税別)
114,909190,749
税込単価
126,400209,824
通常出荷日:4日目

従来のフッ素チューブより、ソフト性、チューブ内面の平滑性アップ抜群の作業性を実現させました。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番内径
(mm)
外径
(mm)
定尺
(m)
最高使用圧力
MPa at20℃
最小曲半径
(mm)
定尺重量
(kg)
使用温度範囲流体
FA-64.06.01001.2182.0-20℃~+60℃塗料、溶剤、各種食品
FA-86.08.01001.2302.8
FA-108.010.01001.2503.5

構造

塗装用ホース FAチューブ 構造図

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

呼び内径 d

最小発注数量
6
4
1個
8
6
1個
10
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,909
( 126,400 )
4日目
153,978
( 169,376 )
4日目
190,749
( 209,824 )
4日目

詳細情報

基本情報

従来のフッ素チューブより、ソフト性、チューブ内面の平滑性アップ抜群の作業性を実現させました。
【用途】
・塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管・食品、飲料の輸送。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用ホース FAチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗装用ホース FAチューブ
塗装用ホース 導電エアーホース
塗装用ホース サンペイントチューブ(P)
塗料・塗装用ホース ソルベント
塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)
塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)
メーカー十川産業十川産業十川産業八興十川産業十川産業
通常価格114,909-130,181 -68,256-186,29294,268
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
流体食品 / 塗料・溶剤空気塗料・溶剤インク・塗料塗料・溶剤塗料・溶剤
使用金具なしなしなしなしなしなし
ホース内層材質ふっ素樹脂ポリウレタンポリアミド/ポリウレタン樹脂ナイロン樹脂ふっ素樹脂ポリアミド/ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-20::60-20::60-20::60--20::60-20::60
使用圧力範囲(MPa)::1.2::1.5::0.5-::1.5::1.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング