メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)

型番:

PB-EASY-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PB-EASY-7の仕様・寸法情報

流体
塗料・溶剤
使用金具
なし
ホース内層材質
[ポリウレタン] ポリアミド/ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
~1.5
最小曲げ半径(mm)
35
外層色
[透明(有色含む)] 透明
外径(φ)
10
呼び内径 d
7
カットサービス対応
なし
定尺(m)
100
-
-

商品情報

製品仕様

  • ポリアミド/ポリウレタン樹脂製品
  • 使用温度範囲:-20℃~+60℃
 

構造

塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy) 仕様01

規格表

塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy) 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
PB-EASY-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,268
( 103,695 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリアミド樹脂の使用により、従来の塗料用ホースに比べ耐溶剤性が飛躍的に向上。導電帯が外層にあり金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
【特長】
・オールマイティーな塗装用ホース登場!導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です(抵抗値9×10Ω以下、但し全長15m以下の場合)。
【特長】
・柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
【用途】
・塗料、溶剤配管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)の型番PB-EASY-7のページです。 型番PB-EASY-7に関する仕様情報を記載しております。
塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)
塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)
塗装用ホース サンペイントチューブ(P)
エアーツール用ホース サンテックエアーホース
エアーツール用ホース 匠のエアーホース
エアーツール用ホース サンテックコイル
メーカー十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業
通常価格94,268186,29268,2564,416 -10,990 -4,652 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
流体塗料・溶剤塗料・溶剤塗料・溶剤---
使用金具なしなしなし---
ホース内層材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂ふっ素樹脂ポリアミド/ポリウレタン樹脂---
使用温度範囲(℃)-20::60-20::60-20::60---
使用圧力範囲(MPa)::1.5::1.5::0.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング