メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

塗装用ホース サンペイントチューブ(P)

型番:

P-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-7の仕様・寸法情報

流体
塗料・溶剤
使用金具
なし
ホース内層材質
[ポリウレタン] ポリアミド/ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
~0.5
最小曲げ半径(mm)
45
外層色
[透明(有色含む)] 透明
外径(φ)
10
呼び内径 d
7
カットサービス対応
なし
定尺(m)
100
-
-

商品情報

製品仕様

  • ポリアミド/ポリウレタン樹脂製品
  • 用途:塗料、溶剤配管
  • 使用温度範囲:-20℃~+60℃
 

P構造

塗装用ホース サンペイントチューブ(P) 仕様01

規格表

塗装用ホース サンペイントチューブ(P) 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
P-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,256
( 75,082 )
4日目

詳細情報

基本情報

外層に耐溶剤性ウレタン樹脂を使用することにより柔軟性を実現。塗装工程の作業性を重視したチューブです。

【特長】
・作業者の負担を軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用ホース サンペイントチューブ(P)の型番P-7のページです。 型番P-7に関する仕様情報を記載しております。
塗装用ホース サンペイントチューブ(P)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗装用ホース サンペイントチューブ(P)
塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)
塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)
エアーツール用ホース サンテックエアーホース
エアーツール用ホース 匠のエアーホース
エアーツール用ホース サンテックコイル
メーカー十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業
通常価格68,256186,29294,2684,416 -10,990 -4,652 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
流体塗料・溶剤塗料・溶剤塗料・溶剤---
使用金具なしなしなし---
ホース内層材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂ふっ素樹脂ポリアミド/ポリウレタン樹脂---
使用温度範囲(℃)-20::60-20::60-20::60---
使用圧力範囲(MPa)::0.5::1.5::1.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング